Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Linergy TR-klemmenblokken
NSYTRR44PE EcoStruxure Schneider Electric
Binnenkort niet meer leverbaar

NSYTRR44PE

Green premium brand logo
NSYTRR44PE EcoStruxure Schneider Electric
Binnenkort niet meer leverbaar
NSYTRR44PE
Green premium brand logo

Linergy - Aardingsklemmenblok - 4mm² - Enkel niveau - Groen / geel

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480532764
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    Linergy
    productnaam
    Linergy TR
    type product of component
    Aansluitblok
    modelnaam apparaat
    TRR
    type aansluitblok
    Aardgeleiding
    klemmenblokniveau
    1
    installatiewijze
    Clip-on
    nominale doorsnede
    4 mm²
    lengte
    87 mm
    kleur
    Groen-geel
    hoeveelheid per set
    Set van 50
    Complementair
    breedte
    6,2 mm
    hoogte
    36,5 mm
    aansluitingen - aansluitklemmen
    2 x veerklem: stroomafwaarts
    2 x veerklem: stroomopwaarts
    number of connections
    4
    aansluitpositie
    Boven
    aantal metingsingangen
    2
    sectie kabel
    0,08…4 mm², vast
    0,2…4 mm², flexibel met
    0,08…4 mm², flexibel zonder kabeluiteinde
    draadstriplengte
    10 mm
    werktuigtype
    Aansluiting: platte schroevendraaier
    Loskoppeling: platte schroevendraaier
    materiaal
    Polyamide 6/6: isolerende behuizing
    diëlektrisch verlies
    0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250
    0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4
    diëlektrische constante
    3,7 bij 1 MHz
    soortelijke weerstand
    10000 MΩ.m conform aan IEC 60093
    10000 MΩ.m conform aan VDE 0303-T30
    oppervlakteweerstand
    1000 GΩ conform aan IEC 60093
    1000 GΩ conform aan VDE 0303-T30
    kruipweerstand
    500 CTI (> 400 kB) conform aan IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) conform aan VDE 0303-T30
    vlamvertraging
    V0, dikte0,8 mm conform aan UL 94
    netto gewicht
    17,7 g
    bereik compatibiliteit
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    compatibiliteit product
    Spacial kasten
    Omgeving
    product certificaten
    CURus
    LR
    IEC-Ex
    EAC
    ATEX
    GL
    CSA
    VDE
    DNV
    doorslagvastheid
    1000 V conform aan IEC 60243-1
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -40…130 °C conform aan IEC 60216-1
    -40…130 °C conform aan VDE 0304-T21
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen15
    • Nederlands6
    • Engels12
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Universal Enclosures - 2020 catalogue (Versie 1.0)
    Beschrijving
    CRN version.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 84 MB
    Datum 31-10-19
    Beschrijving
    CRN version.
    Universal Enclosures - Catalogue 2020 (Versie Release 1.0)
    Beschrijving
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 84.4 MB
    Datum 18-10-19
    Beschrijving
    This catalogue includes Spacial S3D ranges
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versie 3.0)
    Beschrijving
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 82.2 MB
    Datum 10-10-19
    Beschrijving
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 15.1 MB
    Datum 27-2-16
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format zip
    Grootte 741.5 KB
    Datum 1-9-13
    CSA Certification Record (Versie 1.0)
    Beschrijving
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 73.2 KB
    Datum 15-5-13
    Beschrijving
    CSA certificate of compliance
    Linergy Terminal Blocks UL Certificate (Versie 1.0)
    Beschrijving
    UL card file for Linergy
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 45.1 KB
    Datum 5-5-13
    Beschrijving
    UL card file for Linergy
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    EC Declaration of Conformity for NSYTRR (Versie 1.0)
    Beschrijving
    Declaration of Conformity for NSYTRR
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 95 KB
    Datum 10-4-13
    Beschrijving
    Declaration of Conformity for NSYTRR
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYTRR44PE : Linergy - Aardingsklemmenblok - 4mm² - Enkel niveau - Groen / geel
    Beschrijving
    Linergy - Aardingsklemmenblok - 4mm² - Enkel niveau - Groen / geel
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-4-20
    Beschrijving
    Linergy - Aardingsklemmenblok - 4mm² - Enkel niveau - Groen / geel
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 216.6 KB
    Datum 28-4-15
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 220.3 KB
    Datum 28-4-15
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYTRR44PE : Linergy - Aardingsklemmenblok - 4mm² - Enkel niveau - Groen / geel
    Beschrijving
    Linergy - Aardingsklemmenblok - 4mm² - Enkel niveau - Groen / geel
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-4-20
    Beschrijving
    Linergy - Aardingsklemmenblok - 4mm² - Enkel niveau - Groen / geel
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    NSYTRR44PE : Linergy - Aardingsklemmenblok - 4mm² - Enkel niveau - Groen / geel
    Beschrijving
    Linergy - Aardingsklemmenblok - 4mm² - Enkel niveau - Groen / geel
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-4-20
    Beschrijving
    Linergy - Aardingsklemmenblok - 4mm² - Enkel niveau - Groen / geel
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /