Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Modulaire stroomaccesoires
PDM316IEC-30R-1040 EcoStruxure Schneider Electric

PDM316IEC-30R-1040

Product Logo
PDM316IEC-30R-1040 EcoStruxure Schneider Electric
PDM316IEC-30R-1040
Product Logo

Stroomverdelingsmodule 3-polig 5-draads RCD 16A 30mA IEC309 1040CM

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    0731304265597
  • 719,00 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Overzicht
    Presentatie
    De in de fabriek geassembleerde en geteste stroomverdelingsmodules beschikken over een stroomonderbreker, een voedingskabel, een stroomaansluiting en circuitbewaking. Automatische detectie van modules door de modulaire PDU zorgt voor een kortere installatietijd.
    Levertijd
    Verzending meestal binnen 4 weken
    Algemeen
    voorziene uitrusting
    Installatiegids
    Fysiek
    colour
    Grijs
    depth
    40,6 cm
    height
    25,4 cm
    net weight
    4,6 kg
    width
    43,2 cm
    Input
    netfrequentie
    50 Hz
    Max line current
    16 A
    ingangsspanning
    3 fases
    Output
    Max. totale stroomopname per fase
    16 A
    number of power socket outlets
    1 IEC 60309 16 A
    output voltage
    230 V
    400 V 3 fases
    Overeenstemming
    product certifications
    CE
    VDE
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    5,5 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    EU-richtlijn RoHS
    In studie
    contractuele waarborg
    Garantie
    1 jaar repareren of vervangen
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen8
    • Nederlands2
    • Engels6
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    APC Modular Power Distribution, Modular Power Accessories, and Rack PDUs: 400V Compatibility Chart (Versie V5)
    Bestanden in document
    pdf
    72.7 KB
    pdf
    72.7 KB
    Beschrijving
    Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 400V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
    prp.document.label.format zip
    Grootte 145.4 KB
    Datum 7-7-15
    Bestanden in document
    pdf
    72.7 KB
    pdf
    72.7 KB
    Beschrijving
    Chart that specifies the APC Modular Power Distribution Units that support the installation of APC 400V Power Distribution Modules and specifies compatible APC Rack PDUs for each PDM.
    Gebruikershandleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 371.2 KB
    Datum 10-3-16
    Installation Power Distribution Modules (Versie V2)
    Beschrijving
    Power Distribution Module Installation instructions
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 373.7 KB
    Datum 10-3-16
    Beschrijving
    Power Distribution Module Installation instructions
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    VDE Agency Approval - VDE Certification of Conformity for Power Distribution Modules (Versie V0)
    Bestanden in document
    pdf
    995.3 KB
    pdf
    995.3 KB
    Beschrijving
    VDE approval of PDPM35xxIEC-yyy, PDM13xxIEC-yyy, PDM3xxIEC-30R-yyy, PDM23xxIEC-3P30R-y
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.9 MB
    Datum 31-10-11
    Bestanden in document
    pdf
    995.3 KB
    pdf
    995.3 KB
    Beschrijving
    VDE approval of PDPM35xxIEC-yyy, PDM13xxIEC-yyy, PDM3xxIEC-30R-yyy, PDM23xxIEC-3P30R-y
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PDM316IEC-30R-1040 : PDM316IEC-30R-1040_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    PDM316IEC-30R-1040_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 26-11-20
    Beschrijving
    PDM316IEC-30R-1040_ROHS_DECLARATION
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    EoLi - Power Distribution Modules (Versie 1.0)
    Beschrijving
    End of Life Instruction (EoLI) for Power Distribution Modules
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 239.5 KB
    Datum 20-11-20
    Beschrijving
    End of Life Instruction (EoLI) for Power Distribution Modules
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ePEP - Power Distribution Modules (Versie 1.0)
    Beschrijving
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Power Distribution Modules for Modular Power Distribution Units
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 329.1 KB
    Datum 20-11-20
    Beschrijving
    Product Environmental Profile (ePEP) for the Power Distribution Modules for Modular Power Distribution Units
    Toepassingsmogeljjkheden
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Precautions for Installing Modular PDUs with Power Distribution Modules in Countries Which Require Cutting the Neutral (Versie V1)
    Bestanden in document
    pdf
    60 KB
    zip
    569.7 KB
    Beschrijving
    Our Modular Power Distribution applications are compliant with European standards, but for cases where customers with Modular Power Distribution Units need to comply with local standards in France, Italy, and Norway, special consideration must be taken when routing the neutral through the system. The purpose of this application note is to define compliant and non-compliant systems and explain how to ensure code compliance for Modular PDU installations.
    prp.document.label.format zip
    Grootte 629.6 KB
    Datum 7-7-15
    Bestanden in document
    pdf
    60 KB
    zip
    569.7 KB
    Beschrijving
    Our Modular Power Distribution applications are compliant with European standards, but for cases where customers with Modular Power Distribution Units need to comply with local standards in France, Italy, and Norway, special consideration must be taken when routing the neutral through the system. The purpose of this application note is to define compliant and non-compliant systems and explain how to ensure code compliance for Modular PDU installations.
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.