Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Pragma
PRA07118 EcoStruxure Schneider Electric

PRA07118

Green premium brand logo
PRA07118 EcoStruxure Schneider Electric
PRA07118
Green premium brand logo

Pragma - Deur - Blind - Accessoires interface 1 rij

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3303432359744
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    Gamma
    Pragma
    type product of component
    Deur
    categorie toebehoren
    Toebehoren behuizing
    marktsegment
    Klein commercieel
    Residentieel
    Complementair
    montage behuizing
    Oppervlak
    type frontplaat
    Vol
    openingszijde deur
    Rechts of links
    aantal horizontale rijen
    1
    installation description
    Opbouw
    materiaal kast
    Technoplastic
    breedte
    200 mm
    hoogte
    300 mm
    diepte
    28 mm
    kleur
    Wit (RAL 9016)
    Omgeving
    vuurbestendigheid
    750 °C
    IP beschermingsgraad
    IP40
    IK beschermingsgraad
    IK09
    omgevingstemperatuur voor werking
    -25…60 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -25…60 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    RoHS-verklaring China
    Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
    Milieu Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen5
    • Nederlands4
    • Engels2
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PRAGMA INTERFACE DOOR 1 R (Versie 1.0)
    Bestanden in document
    stp
    145.6 KB
    zip
    203.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Grootte 349.5 KB
    Datum 1-8-13
    Bestanden in document
    stp
    145.6 KB
    zip
    203.9 KB
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PRA07118 : PRA07118_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    PRA07118_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    PRA07118_ROHS_DECLARATION
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 269.4 KB
    Datum 28-7-15
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PRA07118 : PRA07118_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    PRA07118_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    PRA07118_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    PRA07118 : PRA07118_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    PRA07118_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    PRA07118_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /