Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Zelio Relays
RHN416JV EcoStruxure Schneider Electric

RHN416JV

Green premium brand logo
RHN416JV EcoStruxure Schneider Electric
RHN416JV
Green premium brand logo

Zelio RHN - Insteekrelais - Instant - 24V AC - 60 Hz - 4NO/NC

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110163308
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    Zelio Relay
    type product of component
    Insteekrelais
    modelnaam apparaat
    RHN
    type en samenstelling contacten
    4 C/O
    werking contacten
    Standaard
    Onmiddellijk
    spanning stuurkring
    24 V AC 60 Hz
    Ithe conventionele thermische stroom in behuizing
    5 A bij <40 °C
    status LED
    Zonder
    type bediening
    Handmatige besturing
    interferentieonderdrukking in spoel
    Zonder
    Complementair
    Ui nominale isolatiespanning
    250 V
    testniveaus
    Niveau A
    werkingspositie
    Eender welke positie
    minimale schakelcapaciteit
    150 mVA bij 10 mA
    150 mVA, 1 V
    tijd contactdender
    <= 10 ms
    maximum voltage drop
    <100 V voor 3 A op 24 V
    gemiddelde weerstand
    30 mOhm bij 20 °C
    gemiddeld verbruik in VA
    2,5 (vasthouden) bij 20 °C
    4,5 (inkomend) bij 20 °C
    spanningslimieten controlecircuit
    0.8...1.1 Uc conform aan IEC 60255
    uitvalspanningsdrempel
    0,15...0,5 Uc
    cos phi
    0,6 (inkomend)
    0,7 (vasthouden)
    mechanische levensduur
    20000000 cycles
    maximale bedrijfsfrequentie
    6 cyc/mn
    werkingstijd
    2...15 ms tussen bekrachtiging spoel en sluiting NC-contact bij 20 °C
    1.2...12 ms tussen ontlading spoel en sluiting NC-contact bij 20 °C
    1...3 ms voor activatie/de-activatie
    0.5...6 ms voor de-activatie/activatie
    CAD totale breedte
    33 mm
    CAD totale hoogte
    43 mm
    CAD totale diepte
    54 mm
    beschrijving klemmen ISO n°1
    (31-32-34)OC
    (11-12-14)OC
    (41-42-44)OC
    (21-22-24)OC
    (A1-A2)CO
    netto gewicht
    0,09 kg
    compatibiliteitscode
    RHN
    Omgeving
    normen
    NF C 45-250
    IEC 60255
    BS 4794
    VDE 0435
    product certificaten
    BV
    ASE
    UR
    EDF
    CSA
    USSR
    beschermende behandeling
    TC
    doorslagvastheid
    2500 V
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -5…40 °C conform aan IEC 60255
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…70 °C
    trilling bestendigheid
    6 gn (f= 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    6 gn (f= 10…55 Hz) conform aan NF C 20-616
    schokbestendigheid
    50 gn voor 11 ms conform aan NF C 20-608
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen5
    • Nederlands3
    • Engels2
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF (Versie 1.0)
    Beschrijving
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF in CSA MC225619
    prp.document.label.format htm
    Grootte 211 B
    Datum 12-12-12
    Beschrijving
    CSA Certificate RXM, RHK, RHN, RHZ, RPF in CSA MC225619
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 507.1 KB
    Datum 22-7-19
    Beschrijving
    RHN RHK RHZ Manufacturer DOC
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    RHN416JV : Zelio RHN - Insteekrelais - Instant - 24V AC - 60 Hz - 4NO/NC
    Beschrijving
    Zelio RHN - Insteekrelais - Instant - 24V AC - 60 Hz - 4NO/NC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    Zelio RHN - Insteekrelais - Instant - 24V AC - 60 Hz - 4NO/NC
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    RHN416JV : Zelio RHN - Insteekrelais - Instant - 24V AC - 60 Hz - 4NO/NC
    Beschrijving
    Zelio RHN - Insteekrelais - Instant - 24V AC - 60 Hz - 4NO/NC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    Zelio RHN - Insteekrelais - Instant - 24V AC - 60 Hz - 4NO/NC
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    RHN416JV : Zelio RHN - Insteekrelais - Instant - 24V AC - 60 Hz - 4NO/NC
    Beschrijving
    Zelio RHN - Insteekrelais - Instant - 24V AC - 60 Hz - 4NO/NC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    Zelio RHN - Insteekrelais - Instant - 24V AC - 60 Hz - 4NO/NC
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /