Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Zelio Relays
RUMC22JD EcoStruxure Schneider Electric

RUMC22JD

Green premium brand logo
RUMC22JD EcoStruxure Schneider Electric
RUMC22JD
Green premium brand logo

Zelio RUM - Universeel insteekrelais - 2M/V - 12V DC 10A - Met LED

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480626715
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    Zelio Relay
    naam serie
    Universeel
    type product of component
    Insteekrelais
    modelnaam apparaat
    RUM
    type en samenstelling contacten
    2 C/O
    spanning stuurkring
    12 V DC
    Ithe conventionele thermische stroom in behuizing
    10 A bij -40…55 °C
    status LED
    Met
    type bediening
    Vergrendelbare testtoets
    gebruikscoëfficiënt
    20 %
    Complementair
    vorm pin
    Cilindervormig
    Ui nom. isolatiespanning
    250 V conform aan IEC
    300 V conform aan CSA
    300 V conform aan UL
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    4 kV (1,2/50 µs)
    contact materiaal
    AgNi
    Ie toegekende bedrijfstroom
    10 A bij 277 V AC conform aan UL
    10 A bij 30 V DC conform aan UL
    10 A bij 30 V DC conform aan CSA
    5 A bij 250 V AC (NC) conform aan IEC
    5 A bij 28 V DC (NC) conform aan IEC
    10 A bij 250 V AC (NO) conform aan IEC
    10 A bij 28 V DC (NO) conform aan IEC
    10 A bij 277 V AC conform aan CSA
    maximale schakelspanning
    250 V conform aan IEC
    Resistive rated load
    10 A bij 250 V AC
    10 A bij 28 V DC
    maximale schakelcapaciteit
    2500 VA/280 W
    minimale schakelcapaciteit
    170 mW bij 10 mA, 17 V
    werkingssnelheid
    <= 18000 cycli/uur geen belasting
    <= 1200 cycli/uur belast
    mechanische levensduur
    5000000 cycles
    elektrische duurzaamheid
    100000 cycles voor resistief laden
    Average coil consumption in W
    1,4 W
    spanningsverliesgrens
    >= 0,1 Uc DC
    Operate time
    20 ms bij nominale spanning
    Release time
    20 ms bij nominale spanning
    Average coil resistance
    120 Ohm bij 20 °C +/- 15 %
    nominale operationele spanningsgrenzen
    9.6...13.2 V DC
    beschermingscategorie
    RT I
    testniveaus
    Niveau A
    betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
    B10d = 100000
    werkingspositie
    Eender welke positie
    netto gewicht
    0,086 kg
    product presentatie
    Compleet product
    Omgeving
    doorslagvastheid
    1500 V AC tussen contacten met micro loskoppeling isolatie
    2500 V AC tussen spoel en contact met versterkt isolatie
    2000 V AC tussen polen met “basic” isolatie
    product certificaten
    CSA
    UL
    REACh
    EAC
    RoHS
    normen
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    EN/IEC 61810-1
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…85 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -40…55 °C
    trillingsweerstand
    3 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycli in bedrijf
    4 gn, amplitude = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 cycli niet in bedrijf
    IP beschermingsgraad
    IP40
    schokbestendigheid
    10 gn (duur = 11 ms) voor in bedrijf conform aan EN/IEC 60068-2-27
    10 gn (duur = 11 ms) voor niet in werking conform aan EN/IEC 60068-2-27
    vervuilingsgraad
    3
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu Profiel
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen11
    • Nederlands4
    • Engels8
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 5.9 MB
    Datum 9-3-20
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1,017.6 KB
    Datum 22-2-13
    Bestanden in document
    pdf
    511.8 KB
    pdf
    505.8 KB
    prp.document.label.format htm
    Grootte 211 B
    Datum 12-12-12
    prp.document.label.format zip
    Grootte 935.5 KB
    Datum 20-12-05
    Bestanden in document
    pdf
    466.7 KB
    pdf
    468.8 KB
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 519 KB
    Datum 22-7-19
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    RUMC22JD : RUMC22JD_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    RUMC22JD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    RUMC22JD_ROHS_DECLARATION
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 10.3 MB
    Datum 1-5-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 5.1 MB
    Datum 1-4-14
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    RUMC22JD : RUMC22JD_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    RUMC22JD_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    RUMC22JD_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    RUMC22JD : RUMC22JD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    RUMC22JD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    RUMC22JD_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /