Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
SH3 OMC motor 70mm 3 st. IP65/54 keyed sh. Hiperf. single turn ang.conn. brake

SH30703P1AF4000

EAN Code: 3606481803573
Connectiviteit met één motor: één hybride kabel om een SH3 motor aan te sluiten op een Lexium 62 servodrive
Alle toegestane montageposities: horizontale (IMB5) of verticale (IMV1, IMV3) volgens IEC 60034-7
Laag traagheidsmoment
Hoge stroomdichtheid
Capaciteit voor hoge overbelasting
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
3147
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja