Beweeg over de afbeelding om in te zoomen





SMX1500RMI2U
batterijtype:
ingangsspanning:
Max. configureerbaar vermogen (Watt):
EAN Code: 0731304268598
1440 VA/1200 W lijn interactieve pure sinusgolf 2U rack/tower UPS (railkit inbegrepen)
Voeg maximaal 5 externe accupacks (SMX48RMBP2U) toe
Gecontroleerde uitschakeling met seriële of USB-kabels via PowerChute Serial Shutdown
De automatische spanningsregeling houdt de uitgangsspanning binnen aanvaardbare, door de gebruiker te selecteren niveaus
Ideaal voor servers, opslag, netwerken en commerciële toepassingen
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1249
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Ja
Geoptimaliseerde energie-efficiëntie
Energieefficiënt product
Use Again
Terugname
Ja
WADV1PEAA
ECO1PH1YFW03