Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   ABN ESPRO
SP25 EcoStruxure Schneider Electric

SP25

SP25 EcoStruxure Schneider Electric
SP25

ESPRO Wall mount cabinet class II IP54 WxHxD 550x802x225mm

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    4015153023055
  • 563,29 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    merk product
    ABN
    range
    ESPRO
    product or component type
    Behuizing
    enclosure type
    Lege behuizing
    beschrijving behuizing/ cel
    Wall-mounted enclosure depth 225 mm
    breedte
    550.0 mm
    hoogte
    800,0 mm
    diepte
    225 mm
    inbouwdiepte
    205 mm
    Nb of 18 mm modules per row
    12
    Nb of horizontal rows
    10
    elektrische isolatieklasse
    Klasse II
    bijkomende informatie
    Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst
    gebruiksvoorwaarde
    Binnen
    meegeleverde apparatuur
    2 x cable entry plate
    1 x door
    Type of door
    Volle deur
    Complementair
    kalbelinvoer
    Entry from the bottom or from the top
    deurtype
    Extern vol
    aantal sloten
    3
    openingszijde deur
    Rechts of links
    kantelhoek
    270 °
    montage behuizing
    Oppervlak
    Uitgespaard
    Gelijk met kit
    mounting support
    Hollow wall
    Beton
    aantal modules van 9 mm
    240,0
    totaal aantal modules (18 mm)
    120,0
    [In] rated current
    400 A
    locking options description
    Verzegelbare
    Optie slot met sleutel
    materiaal kast
    Enclosure: powder coated steel
    Door: powder coated steel
    Inside enclosure: plastic
    kleur
    Wit (RAL 9016)
    Omgeving
    IP beschermingsgraad
    IP54
    IK beschermingsgraad
    IK10
    standards
    EN/IEC 61439-1
    VDE 0660 part 600
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    25,5 kg
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.