Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
Transfer Switch, TransferPacT Active Automatic, 125A, 3P, HMI met LCD, Frame 160A

TA16D3L1254TPE

EAN Code: 3606481065827
Snelle overdracht in minder dan 500 ms, minder black-out tijd
Cybersecurity-niveau SL1 volgens IEC62443-4-2 (TBC), beveiligde bewaking
Meerdere functiemodules, eenvoudige upgrade met digitale functies
Ruimtebesparend als compact ontwerp
Breed bereik om drempelinstellingen te doen
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
773
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycled karton is minimaal 70% (50% in de VS). Sommige bestellingen kunnen niet-gerecycled karton omvatten tot de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
No