Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Harmony XAC
XACB921 EcoStruxure Schneider Electric

XACB921

XACB921 EcoStruxure Schneider Electric
XACB921

Harmony XAC-B - Beschermkapje - Polychloropreen - 16mm

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110640915
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    Harmony XAC
    omschrijving toebehoren
    Huls met klemveer
    type toebehoren
    Huls
    categorie toebehoren
    Afzonderlijke onderdelen
    compatibiliteit product
    XACB92.
    bestemming toebehoren
    Geboote operator
    werkingstraject
    16 mm
    materiaal
    Polychloropreen
    verkoop per ondeelbare hoeveelheid
    10
    Complementair
    netto gewicht
    0,002 kg
    Omgeving
    omgevingstemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen9
    • Nederlands3
    • Engels6
    • Chinees1
    • Frans1
    • Kazachs1
    • Russisch1
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.2 MB
    Datum 31-7-13
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 10.2 MB
    Datum 18-7-13
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 6.2 MB
    Datum 12-11-19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 5.7 MB
    Datum 12-11-19
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.3 MB
    Datum 1-3-15
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 433.9 KB
    Datum 19-4-16
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XACB921 : Harmony XAC-B - Beschermkapje - Polychloropreen - 16mm
    Beschrijving
    Harmony XAC-B - Beschermkapje - Polychloropreen - 16mm
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    Harmony XAC-B - Beschermkapje - Polychloropreen - 16mm
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XACB921 : Harmony XAC-B - Beschermkapje - Polychloropreen - 16mm
    Beschrijving
    Harmony XAC-B - Beschermkapje - Polychloropreen - 16mm
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    Harmony XAC-B - Beschermkapje - Polychloropreen - 16mm
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XACB921 : Harmony XAC-B - Beschermkapje - Polychloropreen - 16mm
    Beschrijving
    Harmony XAC-B - Beschermkapje - Polychloropreen - 16mm
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    Harmony XAC-B - Beschermkapje - Polychloropreen - 16mm
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /