Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Harmony XB4
XB4BT842 EcoStruxure Schneider Electric

XB4BT842

Green premium brand logo
XB4BT842 EcoStruxure Schneider Electric
XB4BT842
Green premium brand logo

Noodstop vuistslag Ø40mm - Duw-trekontgrendeling - Ø22mm - 1NC - Rood

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480623714
  • 28,73 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    productreeks
    Harmony XB4
    type product of component
    Noodstopknop
    Emergency switching off push-button
    modelnaam apparaat
    XB4
    kraag materiaal
    Verchroomd metaal
    materiaal bevestigingskraag
    Zamak
    bevestigingsdiameter
    22 mm
    verkoop per ondeelbare hoeveelheid
    1
    vorm van kop signaleringseenheid
    Rond
    type operator
    activeringsactie en mechanische vergrendeling
    koptype
    Standaard
    reset
    In balans
    operator profiel
    Rood paddestoel Ø 40, niet gemarkeerd
    type en samenstelling contacten
    1 NC
    werking contacten
    Slow-break
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabeluiteinde conform aan EN 60947-1
    Schroefklem aansluitingen, >= 1 x 0,22 mm² zonder kabeluiteinde conform aan EN 60947-1
    Complementair
    hoogte
    47 mm
    breedte
    40 mm
    diepte
    82 mm
    beschrijving klemmen ISO n°1
    (21-22)NC
    netto gewicht
    0,125 kg
    weerstand hoge druk drukring
    7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m
    contact gebruik
    Standaardcontacten
    positieve opening
    Met conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    bedrijfstraject
    1,5 mm (normaal gesloten elektrische status wijzigen)
    4,3 mm (totale reis)
    mechanische levensduur
    3000000 cycles
    aanspanmoment
    0,8…1,2 N.m conform aan EN 60947-1
    vorm schroefkop
    Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier
    Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier
    Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier
    Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
    contact materiaal
    Zilverlegering (Ag/Ni)
    kortsluitbeveiliging
    10 A smeltpatroon type gG conform aan EN/IEC 60947-5-1
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    10 A conform aan EN/IEC 60947-5-1
    Ui nom isolatiespanning
    600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN 60947-1
    Uimp nom. schokgolfspanning
    6 kV conform aan EN 60947-1
    Ie nom. bedrijfstroom
    3 A bij 240 V, AC-15, A600 conform aan EN/IEC 60947-5-1
    6 A bij 120 V, AC-15, A600 conform aan EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600 conform aan EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600 conform aan EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600 conform aan EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A bij 600 V, AC-15, A600 conform aan EN/IEC 60947-5-1
    elektrische levensduur
    1000000 cycles, AC-15, 2 A bij 230 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A bij 120 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
    1000000 cycles, DC-13, 0,2 A bij 110 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
    1000000 cycles, DC-13, 0,5 A bij 24 V, gebruiksnelheid <3600 cyc/h, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
    elektrische betrouwbaarheid
    Λ < 10exp(-6) bij 5 V en 1 mA in propere omgeving conform aan EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) bij 17 V en 5 mA in propere omgeving conform aan EN/IEC 60947-5-4
    product presentatie
    Compleet product
    Omgeving
    beschermende behandeling
    TH
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…70 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -40…70 °C
    beschermingsklasse tegen elektrische schokken
    Klasse I conform aan IEC 60536
    IP beschermingsgraad
    IP66 conform aan IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    NEMA beschermingsgraad
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK beschermingsgraad
    IK06 conform aan IEC 50102
    normen
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    UL 508
    IEC 60364-5-53
    EN/ISO 13850
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-5
    CSA C22.2 Nr 14
    JIS C8201-1
    product certificaten
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    CSA
    UL listed
    BV
    trilling bestendigheid
    5 gn (f= 2…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
    50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen11
    • Nederlands3
    • Engels8
    • Frans1
    • Spaans1
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Versie 12.0)
    Beschrijving
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 20.8 MB
    Datum 9-9-20
    Beschrijving
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4 XB5 Emergency stops (Versie 1.0)
    Beschrijving
    Emergency stop pushbutton and head sub-assembliesXB4, XB5, ZB4, ZB5 followed by BS83, BS84, BS86, BS93, BS94, BS96, BT84, BX84, AS83, AS84, AS86, AS93, AS94, AS96, AT84, AT86, AX84 fitted with ZB..Z009 + ZBE.Plastic control station, emergency stop pushbutton and head sub-assembliesXALK178, XALK188, XALK198, XALK01H, XALK01THContact blocks ZENL, or fitted with ZB..Z009 + ZBE
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 231.2 KB
    Datum 28-5-19
    Beschrijving
    Emergency stop pushbutton and head sub-assembliesXB4, XB5, ZB4, ZB5 followed by BS83, BS84, BS86, BS93, BS94, BS96, BT84, BX84, AS83, AS84, AS86, AS93, AS94, AS96, AT84, AT86, AX84 fitted with ZB..Z009 + ZBE.Plastic control station, emergency stop pushbutton and head sub-assembliesXALK178, XALK188, XALK198, XALK01H, XALK01THContact blocks ZENL, or fitted with ZB..Z009 + ZBE
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Versie 1.0)
    Beschrijving
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 163.3 KB
    Datum 23-5-19
    Beschrijving
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 155.7 KB
    Datum 24-2-17
    Beschrijving
    CSA Certificate
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 453.4 KB
    Datum 1-1-11
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB4 XB5 ZB4 ZB5 BS8/BS9/BT8/BX8/AS8/AS9/AT8/AX8 Emergency stop (Versie V2)
    Beschrijving
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 433.8 KB
    Datum 19-4-16
    Beschrijving
    Manufacturer Declaration of conformity
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB4BT842 : Noodstop vuistslag Ø40mm - Duw-trekontgrendeling - Ø22mm - 1NC - Rood
    Beschrijving
    Noodstop vuistslag Ø40mm - Duw-trekontgrendeling - Ø22mm - 1NC - Rood
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    Noodstop vuistslag Ø40mm - Duw-trekontgrendeling - Ø22mm - 1NC - Rood
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 799.2 KB
    Datum 1-10-18
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 679.6 KB
    Datum 1-10-18
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB4BT842 : Noodstop vuistslag Ø40mm - Duw-trekontgrendeling - Ø22mm - 1NC - Rood
    Beschrijving
    Noodstop vuistslag Ø40mm - Duw-trekontgrendeling - Ø22mm - 1NC - Rood
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    Noodstop vuistslag Ø40mm - Duw-trekontgrendeling - Ø22mm - 1NC - Rood
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB4BT842 : Noodstop vuistslag Ø40mm - Duw-trekontgrendeling - Ø22mm - 1NC - Rood
    Beschrijving
    Noodstop vuistslag Ø40mm - Duw-trekontgrendeling - Ø22mm - 1NC - Rood
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 24-10-20
    Beschrijving
    Noodstop vuistslag Ø40mm - Duw-trekontgrendeling - Ø22mm - 1NC - Rood
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.