Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Harmony XB7
XB7NL2233 EcoStruxure Schneider Electric

XB7NL2233

Green premium brand logo
XB7NL2233 EcoStruxure Schneider Electric
XB7NL2233
Green premium brand logo

Harmony XB7 - Drukknop - Verhoogd - Terugvering - Markering "ARRET" - Zwart

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480470622
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    Harmony XB7
    type product of component
    Drukknop
    modelnaam apparaat
    XB7
    bevestigingsdiameter
    22 mm
    verkoop per ondeelbare hoeveelheid
    10
    IP beschermingsgraad
    IP20 conform aan IEC 60529 (achteroppervlak)
    IP65 conform aan IEC 60529 (voorkant)
    vorm van kop signaleringseenheid
    Rond
    type operator
    terugverend
    operator profiel
    Zwart uitspringend, ARRET (wit)
    type en samenstelling contacten
    1 NC
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabeluiteinde conform aan EN/IEC 60947-1
    Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,34...2 x 2,5 mm² zonder kabeluiteinde conform aan EN/IEC 60947-1
    product presentatie
    Monolithisch product
    Complementair
    CAD totale breedte
    29 mm
    CAD totale hoogte
    29 mm
    CAD totale diepte
    57,5 mm
    beschrijving klemmen ISO n°1
    (11-12)NC
    netto gewicht
    0,021 kg
    montage apparaat
    Bevestigingsgat - diameter: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 conform aan EN/IEC 60947-1
    bevestigingspunt
    >= 30 x 40 mm (steunpaneel) metaal - dikte: 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (steunpaneel) kunststof - dikte: 2…6 mm
    bevestigingsmethode
    Bevestigingsmoer onder kop: 2…2,4 N.m
    werking contacten
    Slow-break
    positieve opening
    Met normaal gesloten contact conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    mechanische levensduur
    1000000 cycles
    aandraaimoment
    0,8…1,2 N.m conform aan EN 60947-1
    vorm schroefkop
    Kruis compatibel met JIS Nr. 1 schroevendraaier
    Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier
    Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier
    Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier
    Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
    kortsluitbeveiliging
    4 A smeltpatroon type gG conform aan EN/IEC 60947-5-1
    Ui nom isolatiespanning
    250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1
    Uimp nom. schokgolfspanning
    4 kV conform aan EN/IEC 60947-1
    Ie nom. bedrijfstroom
    0,1 A bij 250 V, DC-13, R300 conform aan EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A bij 125 V, DC-13, R300 conform aan EN/IEC 60947-5-1
    0,3 A bij 240 V, AC-14, D300 conform aan EN/IEC 60947-5-1
    0,6 A bij 120 V, AC-14, D300 conform aan EN/IEC 60947-5-1
    elektrische levensduur
    1000000 cycles, DC-13, 0,3 A bij 24 V, gebruiksnelheid <216000 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
    1000000 cycles, AC-15, 0,03 A bij 230 V, gebruiksnelheid <216000 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
    1000000 cycles, AC-15, 0,09 A bij 240 V, gebruiksnelheid <108000 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
    elektrische betrouwbaarheid
    Λ <= 10exp(-6) bij 17 V, 5 mA conform aan EN/IEC 60947-5-4
    Omgeving
    beschermende behandeling
    TH
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…70 °C
    omgevingstemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    overspanningscategorie
    Klasse II conform aan IEC 61140
    NEMA beschermingsgraad
    NEMA 12 conform aan UL 50 E
    NEMA 3 conform aan UL 50 E
    normen
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    product certificaten
    GOST
    CCC
    trilling bestendigheid
    5 gn (f= 2…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
    30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen11
    • Nederlands3
    • Engels8
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.9 MB
    Datum 10-10-19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.3 MB
    Datum 1-6-16
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB7N Control and signaling units (Versie 1.0)
    Beschrijving
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.3 MB
    Datum 15-8-19
    Beschrijving
    CCC Certificate
    XB7N Control and signaling units (Versie 1.0)
    Beschrijving
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 76.2 KB
    Datum 19-3-12
    Beschrijving
    CSA Certificate
    XB7N Control and signaling units (Versie 1.0)
    Beschrijving
    UL Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 93.3 KB
    Datum 29-11-11
    Beschrijving
    UL Certificate
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB7E XB7N Control and signaling units (Versie 1.0)
    Beschrijving
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 454.4 KB
    Datum 19-4-16
    Beschrijving
    Manufacturer Declaration of conformity
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB7NL2233 : XB7NL2233_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    XB7NL2233_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    XB7NL2233_ROHS_DECLARATION
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 19.7 MB
    Datum 1-5-18
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 19.6 MB
    Datum 1-5-18
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB7NL2233 : XB7NL2233_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    XB7NL2233_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    XB7NL2233_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB7NL2233 : XB7NL2233_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    XB7NL2233_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    XB7NL2233_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /