Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Harmony XB7
XB7NW35B1 EcoStruxure Schneider Electric

XB7NW35B1

Green premium brand logo
XB7NW35B1 EcoStruxure Schneider Electric
XB7NW35B1
Green premium brand logo

Harmony XB7 - Drukknop - Verlicht - LED - Terugvering -1NO - 24V - Oranje

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480470868
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    Harmony XB7
    type product of component
    Verlichte drukknop
    modelnaam apparaat
    XB7
    bevestigingsdiameter
    22 mm
    verkoop per ondeelbare hoeveelheid
    10
    IP beschermingsgraad
    IP20 conform aan IEC 60529 (achteroppervlak)
    IP65 conform aan IEC 60529 (voorkant)
    vorm van kop signaleringseenheid
    Rond
    type operator
    terugverend
    operator profiel
    Oranje uitspringend, niet gemarkeerd
    type en samenstelling contacten
    1 NO
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Schroefklem aansluitingen, <= 2 x 1,5 mm² met kabeluiteinde conform aan EN/IEC 60947-1
    Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,34...2 x 2,5 mm² zonder kabeluiteinde conform aan EN/IEC 60947-1
    lichtbron
    LED
    lamp fitting
    Integrale LED
    Us nominale voedingsspanning
    24 V AC/DC
    product presentatie
    Monolithisch product
    Complementair
    CAD totale breedte
    29 mm
    CAD totale hoogte
    29 mm
    CAD totale diepte
    57,5 mm
    beschrijving klemmen ISO n°1
    (13-14)NO
    netto gewicht
    0,023 kg
    montage apparaat
    Bevestigingsgat - diameter: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 conform aan EN/IEC 60947-1
    bevestigingspunt
    >= 30 x 40 mm (steunpaneel) metaal - dikte: 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm (steunpaneel) kunststof - dikte: 2…6 mm
    bevestigingsmethode
    Bevestigingsmoer onder kop: 2…2,4 N.m
    werking contacten
    Slow-break
    positieve opening
    Met (alleen NO)
    mechanische levensduur
    300000 cycles
    aandraaimoment
    0,8…1,2 N.m conform aan EN 60947-1
    vorm schroefkop
    Kruis compatibel met JIS Nr. 1 schroevendraaier
    Kruis compatibel met kruis nr. 1 schroevendraaier
    Kruis compatibel met pozidriv Nr. 1 schroevendraaier
    Gegroefd compatibel met vlak Ø 4 mm schroevendraaier
    Gegroefd compatibel met vlak Ø 5,5 mm schroevendraaier
    kortsluitbeveiliging
    4 A smeltpatroon type gG conform aan EN/IEC 60947-5-1
    Ui nom isolatiespanning
    250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1
    Uimp nom. schokgolfspanning
    4 kV conform aan EN/IEC 60947-1
    Ie nom. bedrijfstroom
    0,1 A bij 250 V, DC-13, R300 conform aan EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A bij 125 V, DC-13, R300 conform aan EN/IEC 60947-5-1
    0,3 A bij 240 V, AC-14, D300 conform aan EN/IEC 60947-5-1
    0,6 A bij 120 V, AC-14, D300 conform aan EN/IEC 60947-5-1
    elektrische levensduur
    1000000 cycles, DC-13, 0,3 A bij 24 V, gebruiksnelheid <216000 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
    1000000 cycles, AC-15, 0,03 A bij 230 V, gebruiksnelheid <216000 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
    1000000 cycles, AC-15, 0,09 A bij 240 V, gebruiksnelheid <108000 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
    elektrische betrouwbaarheid
    Λ <= 10exp(-6) bij 17 V en 5 mA conform aan EN/IEC 60947-5-4
    type signalering
    Vast
    voedingsspanningsgrenzen
    19,2…30 V DC
    21,6…26,4 V AC
    stroomverbruik
    18...27 mA
    levensduur
    70000 h bij nominale spanning en 25 °C
    Omgeving
    beschermende behandeling
    TH
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…70 °C
    omgevingstemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    beschermingsklasse tegen elektrische schokken
    Klasse II conform aan IEC 61140
    NEMA beschermingsgraad
    NEMA 12 conform aan UL 50 E
    normen
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 Nr 14
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-1
    product certificaten
    GOST
    CCC
    trilling bestendigheid
    5 gn (f= 2…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
    30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling
    elektromagnetische emissie
    Klasse B conform aan EN 55011
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen12
    • Nederlands4
    • Engels9
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.9 MB
    Datum 10-10-19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.3 MB
    Datum 1-6-16
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CAD for XB7NW35B1: ILLUM. P.B - LED - Spring Rtn -1NO - Orange - 24v (Versie 1.0)
    Beschrijving
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XB7NW35B1: ILLUM. P.B - LED - Spring Rtn -1NO - Orange - 24v (Versie 1.0)
    Beschrijving
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB7N Control and signaling units (Versie 1.0)
    Beschrijving
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.3 MB
    Datum 15-8-19
    Beschrijving
    CCC Certificate
    XB7N Control and signaling units (Versie 1.0)
    Beschrijving
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 76.2 KB
    Datum 19-3-12
    Beschrijving
    CSA Certificate
    XB7N Control and signaling units (Versie 1.0)
    Beschrijving
    UL Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 93.3 KB
    Datum 29-11-11
    Beschrijving
    UL Certificate
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB7E XB7N Control and signaling units (Versie 1.0)
    Beschrijving
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 454.4 KB
    Datum 19-4-16
    Beschrijving
    Manufacturer Declaration of conformity
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB7NW35B1 : XB7NW35B1_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    XB7NW35B1_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    XB7NW35B1_ROHS_DECLARATION
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 19.7 MB
    Datum 1-5-18
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 19.6 MB
    Datum 1-5-18
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB7NW35B1 : XB7NW35B1_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    XB7NW35B1_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    XB7NW35B1_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB7NW35B1 : XB7NW35B1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    XB7NW35B1_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    XB7NW35B1_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /