Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   OsiSense XC standard
XCKJ50559 EcoStruxure Schneider Electric

XCKJ50559

Green premium brand logo
XCKJ50559 EcoStruxure Schneider Electric
XCKJ50559
Green premium brand logo

XCKJ - Standschakelaar - Thermoplastische hefboom 6mm - 1M+1V - Slow - Pg13

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110646092
The maximum number of products that can be compared is 4

XCKJ50559 wordt vervangen door:
Product
Aantal
XCKJ50559H29
Aantal
1
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Reden voor vervanging: Rebranding
  • Vervangingsdatum: 15 februari 2006
1
  • Hoofd
    productreeks
    OsiSense XC
    naam serie
    Standaard formaat
    type product of component
    Standschakelaar
    modelnaam apparaat
    XCKJ
    sensorontwerp
    Form D conform aan CENELEC EN 50041
    samenstelling lichaam
    Vast
    koptype
    Kop met draaibeweging
    materiaal
    Metaal
    materiaal lichaam
    Zamak
    materiaal kop
    Zamak
    bevestigingsmethode
    Met behuizing
    beweging van bedieningskop
    Rotator
    type operator
    Terugverende ronde staafhendel thermoplast ronde stang 6 mm, L = 200 mm
    type benadering
    Zijwaartse benadering, 1 of 2 programmeerbare richtingen
    ingang kabel
    1 getapte ingang voor kabelwartel plug-in 13.5, buitendiameter kabel: 9…12 mm
    aantal polen
    2
    type en samenstelling contacten
    1 NC+ 1 NO
    werking contacten
    Trage verbreking, break before make
    Complementair
    bediening schakelaar
    Met eender welk bewegend deel
    elektrische aansluiting
    Schroefklemaansluitklemmen, klemvermogen: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
    vorm isolatie contacten
    Zb
    aantal stappen
    1
    positieve opening
    Zonder
    minimum koppel voor uitschakeling
    0,25 N.m
    minimale activeringssnelheid
    6 m/min
    maximale activeringssnelheid
    1,5 m/s
    Ie nom. bedrijfstroom
    3 A bij 240 V, AC-15, A300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    0,27 A bij 250 V, DC-13, Q300 conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    Ithe conventionele omsloten thermische stroom
    10 A
    Ui toegekende isolatiespanning
    300 V conform aan UL 508
    500 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
    300 V conform aan CSA C22.2 Nr 14
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm conform aan IEC 60255-7 categorie 3
    Uimp nom. schokgolfspanning
    6 kV conform aan IEC 60664
    6 kV conform aan IEC 60947-1
    kortsluitbeveiliging
    10 A patroon zekering, type gG
    elektrische duurzaamheid
    5000000 cycles, DC-13, inductief belastingstype, 120 V, 4 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, inductief belastingstype, 24 V, 10 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
    5000000 cycles, DC-13, inductief belastingstype, 48 V, 7 W, gebruiksnelheid <60 cyc/mn, belastingsfactor: 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 appendix C
    mechanische levensduur
    30000000 cycles
    breedte
    40 mm
    hoogte
    77 mm
    diepte
    44 mm
    netto gewicht
    0,485 kg
    beschrijving klemmen ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Omgeving
    schokbestendigheid
    50 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
    trilling bestendigheid
    25 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    IP beschermingsgraad
    IP66 conform aan IEC 60529
    IK beschermingsgraad
    IK07 conform aan EN 50102
    overspanningscategorie
    Klasse I conform aan IEC 61140
    Klasse I conform aan NF C 20-030
    omgevingstemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…70 °C
    beschermende behandeling
    TC
    product certificaten
    CSA
    UL
    CCC
    normen
    EN 60947-5-1
    CSA C22.2 Nr 14
    UL 508
    EN 60204-1
    IEC 60947-5-1
    CENELEC EN 50041
    IEC 60204-1
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    Milieu Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen10
    • Nederlands4
    • Engels8
    • Chinees3
    • Frans3
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format zip
    Grootte 1.2 MB
    Datum 13-1-05
    prp.document.label.format zip
    Grootte 595.1 KB
    Datum 13-1-05
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XC... limit switches - UL certification record (Versie 1.0)
    Beschrijving
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 353.6 KB
    Datum 15-8-19
    Beschrijving
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.8 MB
    Datum 3-6-19
    Beschrijving
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 125.3 KB
    Datum 3-8-17
    Beschrijving
    CSA certificate of compliance
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Versie 1.0)
    Beschrijving
    EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 645.5 KB
    Datum 22-11-16
    Beschrijving
    EU declaration of conformity
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XCKJ50559 : XCKJ - Standschakelaar - Thermoplastische hefboom 6mm - 1M+1V - Slow - Pg13
    Beschrijving
    XCKJ - Standschakelaar - Thermoplastische hefboom 6mm - 1M+1V - Slow - Pg13
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-4-20
    Beschrijving
    XCKJ - Standschakelaar - Thermoplastische hefboom 6mm - 1M+1V - Slow - Pg13
    Marinecertificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XCKJ/L/M... limit switches - BV type approval certificate (Versie 1.0)
    Beschrijving
    BV type approval certificate
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 412.6 KB
    Datum 21-12-17
    Beschrijving
    BV type approval certificate
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 279.2 KB
    Datum 1-11-17
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XCKJ50559 : XCKJ - Standschakelaar - Thermoplastische hefboom 6mm - 1M+1V - Slow - Pg13
    Beschrijving
    XCKJ - Standschakelaar - Thermoplastische hefboom 6mm - 1M+1V - Slow - Pg13
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 5-4-20
    Beschrijving
    XCKJ - Standschakelaar - Thermoplastische hefboom 6mm - 1M+1V - Slow - Pg13
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /