Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   OsiSense XM
XMLR010G2P25 EcoStruxure Schneider Electric

XMLR010G2P25

XMLR010G2P25 EcoStruxure Schneider Electric
XMLR010G2P25

XMLR - Druksensor - 10 bar - G1/4 - 24V DC - 4-20mA - 2xPNP - M12

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389119610575
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    OsiSense XM
    type product of component
    Elektronische druksensoren
    type druksensor
    Druktransmitter
    drukschakelaar type werking
    Druktransmitter met 2 schakeluitgangen
    modelnaam apparaat
    XMLR
    grootte druksensor
    999,74 kPa
    10 bar
    maximaal toegelaten incidentele druk
    4 MPa
    3998,96 kPa
    40 bar
    vernietigingsdruk
    3998,96 kPa
    40 bar
    4 MPa
    gecontroleerde vloeistof
    Zoetwater (0…80 °C)
    Lucht (-20…80 °C)
    Hydraulische olie (-20…80 °C)
    Koelvloeistof (-20…80 °C)
    type vloeistofverbinding
    G 1/4 (vrouwelijk) conform aan DIN 3852-Y
    Us nominale voedingsspanning
    24 V DC SELV (spanninglimieten: 17…33 V)
    Complementair
    stroomverbruik
    <= 50 mA
    elektrische aansluiting
    Mannelijke connector M12, 5 pennen
    analoge uitgangsfunctie
    4...20 mA
    type uitgangssignaal
    Analoog en discreet
    analoge uitgangsfunctie
    4...20 mA
    discreet uitgangstype
    Vaste toestand PNP, 2 NO/NC programmeerbaar
    maximale schakelstroom
    250 mA
    type en samenstelling contacten
    2 NO/NC programmable
    type schaal
    Vast differentieel
    maximale spanningsval
    2 V
    instelbereik hoge instelling
    79,98…999,74 kPa
    0,8…10 bar
    0,08…1 MPa
    instelbereik lage instelling
    0,5…9,7 bar
    0,05…0,97 MPa
    49,99…972,16 kPa
    minimale differentieelverplaatsing
    29,99 kPa
    0,3 bar
    30 kPa
    materialen van schakelaar in contact met vloeistof
    Keramiek
    Fluorkoolstof FKM (Viton)
    316L roestvrij staal
    materiaal frontplaat
    Polyester
    materiaal behuizing
    316L roestvrij staal
    Polyacrylamide
    bedieningspositie
    Eender welke positie, maar verwijderingen kunnen meting vervalst hebben in geval omgekeerde montage
    type bescherming
    Overbelastingsbeveiliging
    Overspanningsbeveiliging
    Omgekeerde polariteit
    Beveiliging tegen kortsluiting
    responstijd bij output
    <= 10 ms voor analoge uitgang
    <= 5 ms voor discrete output
    switching output time delay
    0...50 s in stappen van 1 seconde
    type display
    4 cijfers 7 segmenten
    lokale signalering
    Lamp AAN als schakelaar geactiveerd wordt: 2 LEDs (geel)
    weergave van responsietijdtype
    Snel 50 ms
    Normaal 200 ms
    Traag 600 ms
    maximale vertraging inschakelend
    300 ms
    overall accuracy
    <= 1% van het meetbereik
    linearity error on analogue output
    <= 0,5% van het meetbereik
    hysteresis on analogue output
    <= 0,2% van het meetbereik
    measurement accuracy on switching output
    <= 0,6% van het meetbereik
    herhalingsnauwkeurigheid
    <= 0,2% van het meetbereik
    drift van de gevoeligheid
    +/- 0,03 % van het meetbereik/°C
    drift van het nulpunt
    +/- 0,1 % van het meetbereik/°C
    displaynauwkeurigheid
    <= 1% van het meetbereik
    mechanische levensduur
    10000000 cycles
    diepte
    42 mm
    hoogte
    93 mm
    breedte
    41 mm
    netto gewicht
    0,19 kg
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    0,5 kV DC
    elektromagnetische compatibiliteit
    Gevoelig aan elektromagnetische velden: 10 V/m 80...2000 MHz conform aan EN/IEC 61000-4-3
    Immuniteit voor geleide RF-storingen: 10 V 0,15...80 MHz conform aan EN/IEC 61000-4-6
    Immuniteitstest overspanning: 1 kV conform aan EN/IEC 61000-4-5
    Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest: 2 kV conform aan EN/IEC 61000-4-4
    Elektrostatische ontlading immuniteitstest: 8 kV lucht, 4 kV contact conform aan EN/IEC 61000-4-2
    Omgeving
    markering
    CE
    product certificaten
    EAC
    CULus
    normen
    UL 61010-1
    EN/IEC 61326-2-3
    omgevingstemperatuur voor werking
    -20…80 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…80 °C
    IP beschermingsgraad
    IP65 conform aan EN/IEC 60529
    IP67 conform aan EN/IEC 60529
    trilling bestendigheid
    20 gn (f= 10…2000 Hz) conform aan EN/IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    50 gn conform aan EN/IEC 60068-2-27
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen13
    • Nederlands3
    • Engels11
    • Frans2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 6.5 MB
    Datum 3-7-17
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 44 KB
    Datum 26-9-17
    prp.document.label.format html
    Grootte 320 B
    Datum 13-5-15
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 42.6 KB
    Datum 6-5-15
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 39.3 KB
    Datum 6-5-15
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 39.5 KB
    Datum 6-5-15
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 43.2 KB
    Datum 6-5-15
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 628.7 KB
    Datum 1-11-14
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 489 KB
    Datum 13-4-16
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 615.8 KB
    Datum 9-3-16
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XMLR010G2P25 : XMLR010G2P25_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    XMLR010G2P25_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    XMLR010G2P25_ROHS_DECLARATION
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XMLR010G2P25 : XMLR010G2P25_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    XMLR010G2P25_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    XMLR010G2P25_REACH_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /