Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   OsiSense XM
XMLR2D5G0T25 EcoStruxure Schneider Electric

XMLR2D5G0T25

XMLR2D5G0T25 EcoStruxure Schneider Electric
XMLR2D5G0T25

XMLR - Druksensor - 2,5 bar - G1/4A - 24V DC - 4-20mA - M12

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389119610155
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    OsiSense XM
    type product of component
    Elektronische druksensoren
    type druksensor
    Druktransmitter
    drukschakelaar type werking
    Druktransmitter
    modelnaam apparaat
    XMLR
    grootte druksensor
    248,21 kPa
    2,5 bar
    250 kPa
    maximaal toegelaten incidentele druk
    1199,69 kPa
    12 bar
    1200 kPa
    vernietigingsdruk
    12 bar
    1199,69 kPa
    1200 kPa
    gecontroleerde vloeistof
    Zoetwater (0…80 °C)
    Lucht (-20…80 °C)
    Hydraulische olie (-20…80 °C)
    Koelvloeistof (-20…80 °C)
    type vloeistofverbinding
    G 1/4 (vrouwelijk) conform aan DIN 3852-Y
    Us nominale voedingsspanning
    24 V DC SELV (spanninglimieten: 17…33 V)
    Complementair
    stroomverbruik
    <= 50 mA
    elektrische aansluiting
    Mannelijke connector M12, 4 pennen
    analoge uitgangsfunctie
    4...20 mA
    type uitgangssignaal
    Analoog
    analoge uitgangsfunctie
    4...20 mA
    type schaal
    Vast differentieel
    materialen van schakelaar in contact met vloeistof
    Keramiek
    316L roestvrij staal
    Fluorkoolstof FKM (Viton)
    materiaal frontplaat
    Polyester
    materiaal behuizing
    316L roestvrij staal
    Polyacrylamide
    bedieningspositie
    Eender welke positie, maar verwijderingen kunnen meting vervalst hebben in geval omgekeerde montage
    type bescherming
    Overbelastingsbeveiliging
    Beveiliging tegen kortsluiting
    Overspanningsbeveiliging
    Omgekeerde polariteit
    responstijd bij output
    <= 10 ms voor analoge uitgang
    type display
    4 cijfers 7 segmenten
    weergave van responsietijdtype
    Snel 50 ms
    Normaal 200 ms
    Traag 600 ms
    maximale vertraging inschakelend
    300 ms
    overall accuracy
    <= 1% van het meetbereik
    linearity error on analogue output
    <= 0,5% van het meetbereik
    hysteresis on analogue output
    <= 0,2% van het meetbereik
    measurement accuracy on switching output
    <= 0,6% van het meetbereik
    herhalingsnauwkeurigheid
    <= 0,2% van het meetbereik
    drift van de gevoeligheid
    +/- 0,03 % van het meetbereik/°C
    drift van het nulpunt
    +/- 0,1 % van het meetbereik/°C
    displaynauwkeurigheid
    <= 1% van het meetbereik
    mechanische levensduur
    10000000 cycles
    diepte
    42 mm
    hoogte
    93 mm
    breedte
    41 mm
    netto gewicht
    0,19 kg
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    0,5 kV DC
    elektromagnetische compatibiliteit
    Gevoelig aan elektromagnetische velden: 10 V/m 80...2000 MHz conform aan EN/IEC 61000-4-3
    Immuniteit voor geleide RF-storingen: 10 V 0,15...80 MHz conform aan EN/IEC 61000-4-6
    Immuniteitstest overspanning: 1 kV conform aan EN/IEC 61000-4-5
    Elektrische snelle transiënte/burst immuniteitstest: 2 kV conform aan EN/IEC 61000-4-4
    Elektrostatische ontlading immuniteitstest: 8 kV lucht, 4 kV contact conform aan EN/IEC 61000-4-2
    Omgeving
    markering
    CE
    product certificaten
    EAC
    CULus
    normen
    EN/IEC 61326-2-3
    UL 61010-1
    omgevingstemperatuur voor werking
    -20…80 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…80 °C
    IP beschermingsgraad
    IP65 conform aan EN/IEC 60529
    IP67 conform aan EN/IEC 60529
    trilling bestendigheid
    20 gn (f= 10…2000 Hz) conform aan EN/IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    50 gn conform aan EN/IEC 60068-2-27
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen13
    • Nederlands3
    • Engels11
    • Frans2
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Versie 5.0)
    Beschrijving
    Pressure sensors XMLK, XMLG, XMEP and XMLP. Switches with 4-digits display ZMLP. Pressure sensors with 4-digits display XMLR.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 6.5 MB
    Datum 3-7-17
    Beschrijving
    Pressure sensors XMLK, XMLG, XMEP and XMLP. Switches with 4-digits display ZMLP. Pressure sensors with 4-digits display XMLR.
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CAD file (on TraceParts) for XMLR2D5G0T25: Pressure sensors XMLR 2,5bar - G 1/4 - 24VDC - 4..20 mA - M12 (Versie 2.0)
    Beschrijving
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XMLR2D5G0T25: Pressure sensors XMLR 2,5bar - G 1/4 - 24VDC - 4..20 mA - M12 (Versie 2.0)
    Beschrijving
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Versie 1.0)
    Beschrijving
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 44 KB
    Datum 26-9-17
    Beschrijving
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Versie 1.0)
    Beschrijving
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Grootte 320 B
    Datum 13-5-15
    Beschrijving
    UL certification record (listed products)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Versie 1.0)
    Beschrijving
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 42.6 KB
    Datum 6-5-15
    Beschrijving
    UL certification record (listed products)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Versie 1.0)
    Beschrijving
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 39.3 KB
    Datum 6-5-15
    Beschrijving
    UL certification record (listed products)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Versie 1.0)
    Beschrijving
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 39.5 KB
    Datum 6-5-15
    Beschrijving
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Versie 1.0)
    Beschrijving
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 43.2 KB
    Datum 6-5-15
    Beschrijving
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 628.7 KB
    Datum 1-11-14
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 489 KB
    Datum 13-4-16
    Beschrijving
    EU declaration of conformity
    XMLR... electronic pressure sensors - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Versie 1.0)
    Beschrijving
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 615.8 KB
    Datum 9-3-16
    Beschrijving
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XMLR2D5G0T25 : XMLR2D5G0T25_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    XMLR2D5G0T25_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    XMLR2D5G0T25_ROHS_DECLARATION
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XMLR2D5G0T25 : XMLR2D5G0T25_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    XMLR2D5G0T25_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    XMLR2D5G0T25_REACH_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /