Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Preventa XPS
XPSATE5110P EcoStruxure Schneider Electric

XPSATE5110P

Green premium brand logo
XPSATE5110P EcoStruxure Schneider Electric
XPSATE5110P
Green premium brand logo

Preventa - Veiligheidsmodule XPSAT - Noodstop - 24V DC

Toon meer kenmerken
Commerciële status
Niet meer leverbaar vanaf 30 juni 2021
End-of-service op 31 december 2023
  • EAN Code
    3389119004046
The maximum number of products that can be compared is 4

XPSATE5110P wordt vervangen door:
Product
Aantal
XPSUAT13A3AP
Aantal
1
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Reden voor vervanging: Einde van levensduur
  • Vervangingsdatum: 01 juni 2019
1
  • Hoofd
    productreeks
    Preventa Safety automation
    type product of component
    Preventa-veiligheidsmodule
    naam veiligheidsmodule
    XPSATE
    toepassing veiligheidsmodule
    Voor noodstop en schakelcontrole
    functie module
    Noodstopknop met 2 NC-contacten
    veiligheidsniveau
    Can reach PL d/category 3 vertraagde veiligheidsoutput conform aan EN/ISO 13849-1
    Can reach PL e/category 4 onmiddellijke veiligheidsoutputs conform aan EN/ISO 13849-1
    Kan SILCL 3 bereiken onmiddellijke veiligheidsoutputs conform aan EN/IEC 62061
    Kan SILCL 2 bereiken vertraagde veiligheidsoutput conform aan EN/IEC 62061
    betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
    DC > 99 % onmiddellijke veiligheidsoutputs conform aan EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 134,8 jaar onmiddellijke veiligheidsoutputs conform aan EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 54,5 jaar vertraagde veiligheidsoutput conform aan EN/ISO 13849-1
    DC > 98,4 vertraagde veiligheidsoutput conform aan EN/ISO 13849-1
    PFHd = 6,81E-9 1/h onmiddellijke veiligheidsoutputs conform aan EN/IEC 62061
    PFHd = 1,96E-8 1/h vertraagde veiligheidsoutput conform aan EN/IEC 62061
    starttype
    Configureerbaar
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² vast met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 2 x 0,2...2 x 1 mm² vast met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 2 x 0,25...2 x 1 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² flexibel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
    outputtype
    Relais opent onmiddellijk, 2 NO circuit(s), spanningsvrij
    Vertraging openen relais, 3 NO circuit(s), spanningsvrij
    aantal extra kringen
    3 outputs in vaste toestand
    Us nominale voedingsspanning
    24 V DC - 15...10 %
    Complementair
    synchronisatietijd tssn inputs
    75 ms
    voedingsfrequentie
    50/60 Hz
    maximaal energieverbruik in W
    8 W
    beveiligingstype input
    Intern, elektronisch
    tijdvertraging bereik
    0...30 s
    spanning stuurkring
    24 V DC
    uitschakelvermogen
    180 VA vasthouden AC-15 C300 relais output
    1800 VA inkomend AC-15 C300 relais output
    uitschakelvermogen
    1 A bij 24 V (DC-13) tijd constant: 50 ms voor relais output
    thermische stroom output
    2,5 A voor vertraagde outputs
    5 A voor onmiddellijke outputs
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    8 A
    verbonden zekeringsvermogen
    4 A gG voor vertraagde outputs conform aan EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deel 200
    6 A gG voor onmiddellijke outputs conform aan EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deel 200
    minimale uitgangsstroom
    10 mA voor relais output
    minimale outputspanning
    17 V voor relais output
    maximum response time on input open
    20 ms
    Ui nom isolatiespanning
    300 V (vervuilingsgraad 2) conform aan IEC 60947-5-1
    300 V (vervuilingsgraad 2) conform aan DIN VDE 0110 deel 1
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    4 kV overspanning categorie III conform aan IEC 60947-5-1
    4 kV overspanning categorie III conform aan DIN VDE 0110 deel 1
    lokale signalering
    4 LEDs
    montagesteun
    35 mm symmetrische DIN-rail
    netto gewicht
    0,28 kg
    Omgeving
    normen
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    EN/ISO 13850
    product certificaten
    TÜV
    CSA
    UL
    IP beschermingsgraad
    IP20 (aansluitklemmen) conform aan EN/IEC 60529
    IP40 (behuizing) conform aan EN/IEC 60529
    omgevingstemperatuur voor werking
    -10…55 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -25…85 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen13
    • Nederlands6
    • Engels10
    • Chinees4
    • Duits4
    • Frans4
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.2 MB
    Datum 23-3-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 4.5 MB
    Datum 11-12-19
    prp.document.label.format htm
    Grootte 202 B
    Datum 1-7-10
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 325 KB
    Datum 1-12-09
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 541.3 KB
    Datum 12-6-18
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSATE5110P : Preventa - Veiligheidsmodule XPSAT - Noodstop - 24V DC
    Beschrijving
    Preventa - Veiligheidsmodule XPSAT - Noodstop - 24V DC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    Preventa - Veiligheidsmodule XPSAT - Noodstop - 24V DC
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.2 MB
    Datum 1-5-18
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.2 MB
    Datum 1-5-18
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSATE5110P : Preventa - Veiligheidsmodule XPSAT - Noodstop - 24V DC
    Beschrijving
    Preventa - Veiligheidsmodule XPSAT - Noodstop - 24V DC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    Preventa - Veiligheidsmodule XPSAT - Noodstop - 24V DC
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSATE5110P : Preventa - Veiligheidsmodule XPSAT - Noodstop - 24V DC
    Beschrijving
    Preventa - Veiligheidsmodule XPSAT - Noodstop - 24V DC
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 8-4-20
    Beschrijving
    Preventa - Veiligheidsmodule XPSAT - Noodstop - 24V DC
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /