Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Preventa Safety - Veiligheidsmodule - 2-handenbediening IIIA - 24V AC DC

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480476686
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    productreeks
    Preventa Safety automation
    type product of component
    Preventa-veiligheidsmodule
    naam veiligheidsmodule
    XPSBAE
    toepassing veiligheidsmodule
    Voor elektrische controle van tweehandig bestuurde besturingsstations
    functie module
    Controle tweehandig bestuurd controlestation, type IIIA
    veiligheidsniveau
    Kan SILCL 1 bereiken conform aan EN/IEC 62061
    Can reach PL c/category 1 conform aan EN/ISO 13849-1
    betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
    MTTFd = 55 jaar conform aan EN/ISO 13849-1
    PFHd = 2,1E-6 1/h conform aan EN/IEC 62061
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Kooiklemmenblokken, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² gestrengd kabel zonder kabeluiteinde
    Kooiklemmenblokken, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² vast kabel zonder kabeluiteinde
    Kooiklemmenblokken, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flexibel kabel met kabeluiteinde, met gegroefde ring
    Kooiklemmenblokken, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flexibel kabel met kabeluiteinde, zonder gegroefde ring
    Kooiklemmenblokken, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 2 x 0,5...2 x 1 mm² flexibel kabel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
    outputtype
    Relais 1 NO, spanningsvrij
    aantal extra kringen
    1 NC
    Us nominale voedingsspanning
    24 V AC/DC (- 15...10 %)
    Complementair
    synchronisatietijd tssn inputs
    0,5 s
    voedingsfrequentie
    50/60 Hz
    stroomverbruik in W
    0.8 W
    stroomverbruik in VA
    2.4 VA
    beveiligingstype input
    Intern, elektronisch
    aantal ingangen
    1 NC + NO
    ingangsstroom
    2.5 mA NC
    25 mA NO
    inputcompatibiliteit
    Twee-hand controle conform aan EN 574
    spanning stuurkring
    24 V DC
    uitschakelvermogen
    : inkomend 1800 VA
    C300 : vasthouden 180 VA AC-15 voor relais output
    uitschakelvermogen
    2 A/24 V - L/R = 20 ms, DC-13 for relais output
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    5 A
    verbonden zekeringsvermogen
    6 A snel doorbranden
    4 A gG for relais output conform aan EN/IEC 60947-5-1
    minimale uitgangsstroom
    10 mA voor relais output
    minimale outputspanning
    17 V voor relais output
    responstijd bij inputopening
    <= 20 ms
    Ui toegekende isolatiespanning
    300 V, vervuilingsgraad 2 conform aan IEC 60947-5-1
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    4 kV overspanning categorie III, conform aan IEC 60947-5-1
    4 kV overspanning categorie III, conform aan DIN VDE 0110 deel 1
    lokale signalering
    2 LEDs
    montagesteun
    35 mm symmetrische DIN-rail
    gewicht product
    0.1 kg
    Omgeving
    normen
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 13849-1
    EN 62061
    EN 574 type III A
    EN 60947-01
    productcertificaten
    CSA
    TÜV
    UL
    IP beschermingsgraad
    IP20 (aansluitklemmen) conform aan EN/IEC 60529
    IP40 (behuizing) conform aan EN/IEC 60529
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25...55 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -25...75 °C
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Instructies einde levensduur product
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Duits
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Preventa safety modules For electrical monitoring of two-hand control stations XPSBAE/BCE/BF (Versie 1.0)
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSBAE Type Examination (Versie 1.0)
    Datum 16-1-17
    Grootte 613.9 KB
    CCC Certificate XPS type ABV ATR AXE BAE BCE ECME ECPE (Versie 1.2)
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPS BAE Safety relays for two-hand control according to EN 574 Typ IIIA (Versie 00)
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Preventa DoC XPSBAE (Versie 1.0)
    Datum 19-6-18
    Grootte 518.1 KB
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 18-4-19
    Grootte 200 B
    Informatie over einde levensduur
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPS... Preventa Safety Module, Product End-of-Life Instructions (Versie 2.0)
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPS... Preventa Safety Module, Product Environmental Profile (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 18-4-19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.