Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Preventa Safety - Veiligheidsmodule XPSBCE - 2-handenbediening - 230V AC

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3389119043052
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    productreeks
    Preventa Safety automation
    type product of component
    Preventa-veiligheidsmodule
    naam veiligheidsmodule
    XPSBCE
    toepassing veiligheidsmodule
    Voor elektrische controle van tweehandig bestuurde besturingsstations
    functie module
    Controle tweehandig bestuurd controlestation
    veiligheidsniveau
    Can reach PL e/category 4 conform aan EN/ISO 13849-1
    Kan SILCL 3 bereiken conform aan EN/IEC 62061
    betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
    DC > 99 % conform aan EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 37 jaar conform aan EN/ISO 13849-1
    PFHd = 3E-8 1/h conform aan EN/IEC 62061
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² vast kabel zonder kabeluiteinde
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² flexibel kabel zonder kabeluiteinde
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flexibel kabel met kabeluiteinde, zonder gegroefde ring
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² flexibel kabel met kabeluiteinde, met gegroefde ring
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 2 x 0,2...2 x 1 mm² vast kabel zonder kabeluiteinde
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 2 x 0,2...2 x 1 mm² flexibel kabel zonder kabeluiteinde
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 2 x 0,25...2 x 1 mm² flexibel kabel met kabeluiteinde, zonder gegroefde ring
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² flexibel kabel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
    outputtype
    Relais 2 NO, spanningsvrij
    aantal extra kringen
    1 NC
    Us nominale voedingsspanning
    230 V AC (- 15...10 %)
    Complementair
    synchronisatietijd tssn inputs
    0,5 s
    voedingsfrequentie
    50/60 Hz
    stroomverbruik in VA
    <= 4 VA
    beveiligingstype input
    Intern, elektronisch
    aantal ingangen
    1 NC + NO
    inputcompatibiliteit
    Twee-hand controle conform aan EN 574/ISO 13851-III C
    spanning stuurkring
    24 V DC
    uitschakelvermogen
    B300 : inkomend 3600 VA AC-15 voor relais output
    B300: vasthouden 160 VA AC-15 for relais output
    uitschakelvermogen
    1.5 A / 24 V - L/R = 50 ms, DC-13 voor relais output
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    <= 6 A
    verbonden zekeringsvermogen
    6 A gG voor relais output conform aan EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deel 200
    minimale uitgangsstroom
    10 mA voor relais output
    minimale outputspanning
    17 V voor relais output
    responstijd bij inputopening
    <= 50 ms
    Ui toegekende isolatiespanning
    300 V, vervuilingsgraad 2 conform aan IEC 60947-5-1
    300 V, vervuilingsgraad 2 conform aan DIN VDE 0110 deel 1
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    4 kV overspanning categorie III, conform aan IEC 60947-5-1
    4 kV overspanning categorie III, conform aan DIN VDE 0110 deel 1
    lokale signalering
    3 LED
    montagesteun
    35 mm symmetrische DIN-rail
    gewicht product
    0.322 kg
    Omgeving
    normen
    EN 574 type III C/ISO 13851
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    productcertificaten
    BG
    CSA
    UL
    IP beschermingsgraad
    IP20 (aansluitklemmen) conform aan EN/IEC 60529
    IP40 (behuizing) conform aan EN/IEC 60529
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25...55 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -25...75 °C
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Engels
    • Duits
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Preventa safety modules For electrical monitoring of two-hand control stations XPSBAE/BCE/BF (Versie 1.0)
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSBCE Type Examination (Versie 1.0)
    Datum 23-9-17
    Grootte 613.9 KB
    CCC Certificate XPS type ABV ATR AXE BAE BCE ECME ECPE (Versie 1.2)
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSBCE... Safety relays for two-hand control (Versie 00)
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Preventa DoC XPSBCE (Versie 1.0)
    Datum 19-6-18
    Grootte 530.8 KB
    Informatie over einde levensduur
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPS... Preventa Safety Module, Product End-of-Life Instructions (Versie 2.0)
    XPS ABV..., XPS AC..., XPS AF..., XPS AX..., XPS BCE..., XPS BF..., XPS DMB..., XPS ECME..., XPS-VC... Safety Modules, Product End-of-Life Instructions (Versie 1.0)
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPS... Preventa Safety Module, Product Environmental Profile (Versie 2.0)
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.