Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Preventa Safety - Module XPS-CM - Enkelstraal foto-elektrische sensoren - 24V DC

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3389110274127
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    productreeks
    Preventa-veiligheidsdetectie
    type product of component
    Veiligheidsmodule
    naam veiligheidsmodule
    XPSCM
    toepassing veiligheidsmodule
    Voor het monitoren van een enkelstraals foto-elektrische sensor
    functie module
    Ingebouwde muting
    veiligheidsniveau
    Can reach category 2 conform aan EN/ISO 13849-1 met het aangepaste regelsysteem en correct bedraad
    Kan SILCL 1 bereiken conform aan EN/IEC 62061 met het aangepaste regelsysteem en correct bedraad
    Can reach PL = c conform aan EN/ISO 13849-1 met het aangepaste regelsysteem en correct bedraad
    betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
    MTTFd = 16,6 jaar conform aan EN/ISO 13849-1
    DC = 9,.5 % conform aan EN/ISO 13849-1
    PFH = 3,12E-7 1/h conform aan EN/IEC 61508
    PFHd = 3,12E-7 1/h conform aan EN/IEC 62061
    aantal ingangen
    2 (klem MA, MB) voor blokkeringsfunctie
    4 (klem Z1, Z2, Z3, Z4) voor sensor
    ingangsspanning
    24 V DC (klem U+, U-) voor blokkeringsfunctie
    24 V DC voor sensor
    inputcompatibiliteit
    XC-afslagschakelaar voor blokkeringsfunctie
    XU2M18PP340... voor blokkeringsfunctie
    XU2S18PP340... (infrarood) voor sensor
    XU9M18PP340... voor blokkeringsfunctie
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Vaste schroefklemaansluitingen, klemvermogen: 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flexibel kabel met kabeluiteinde, zonder gegroefde ring
    Vaste schroefklemaansluitingen, klemvermogen: 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² flexibel kabel met kabeluiteinde, met gegroefde ring
    Vaste schroefklemaansluitingen, klemvermogen: 2 x 0,25...2 x 1 mm² flexibel kabel met kabeluiteinde, zonder gegroefde ring
    Vaste schroefklemaansluitingen, klemvermogen: 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² flexibel kabel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
    Vaste schroefklemaansluitingen, klemvermogen: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² vast of flexibel kabel zonder kabeluiteinde
    Vaste schroefklemaansluitingen, klemvermogen: 2 x 0,14...2 x 0,75 mm² vast of flexibel kabel zonder kabeluiteinde
    outputtype
    Relais 2 NO (13-14, 23-24), spanningsvrij
    aantal extra kringen
    Imitatie voor invoer met isolatie- en aardingsschakelaars
    Us nominale voedingsspanning
    24 V DC (- 20...20 %)
    Complementair
    stroomvoorziening voor sensor
    24 V DC (klem U+, U-)
    maximale voedingsstroom voor sensoren
    < 200 mA
    ingangsstroom
    < 200 mA for blokkeringsfunctie
    synchronisatietijd tussen inputs
    3 s (+/- 20 %) voor het activeren van het MA/MB muting-signaal
    maximum duur blokkering
    60 s (- 10...30 %)
    lijnweerstand
    <= 10 Ohm for sensor voeding
    uitschakelvermogen
    C300 : vasthouden 180 VA AC-15 voor relais output
    C300 : inkomend 1800 VA AC-15 voor relais output
    uitschakelvermogen
    1.5 A / 24 V - L/R = 50 ms, DC-13 voor relais output
    20 mA/24 V for uitvoer vaste toestand
    verbonden zekeringsvermogen
    4 A gG for relais output conform aan DIN VDE 0660 deel 200
    4 A gG for relais output conform aan EN/IEC 60947-5-1
    6 A snel doorbranden for relais output conform aan DIN VDE 0660 deel 200
    6 A snel doorbranden for relais output conform aan EN/IEC 60947-5-1
    minimale uitgangsstroom
    10 mA voor relais output
    minimale outputspanning
    17 V voor relais output
    responstijd bij inputopening
    <= 25 ms
    lokale signalering
    1 LED , functie status interne elektronische zekering
    1 LED , functie wordt opnieuw gestart
    1 LED , functie veiligheidsuitgangen gesloten
    1 LED , functie veiligheidsuitgangen open
    1 gloeilamp, functie dempen elektriciteitsverbruik: 4...6.5 W
    uitvoer thermische stroom
    Maximaal 11 A
    5,6 A per relais
    stroomverbruik in W
    <= 15 W
    type bescherming
    Interne elektronische zekering
    Ui toegekende isolatiespanning
    300 V, vervuilingsgraad 2 conform aan EN/IEC 60947-5-1
    300 V, vervuilingsgraad 2 conform aan DIN VDE 0110 deel 1 en 2
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    4 kV overspanning categorie III, conform aan EN/IEC 60947-5-1
    4 kV overspanning categorie III, conform aan DIN VDE 0110 deel 1 en 2
    Omgeving
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -10...55 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -25...85 °C
    IP beschermingsgraad
    IP20 (aansluitklemmen) conform aan IEC 60529
    IP40 (behuizing) conform aan IEC 60529
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Engels
    • Duits
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Safety light curtains Preventa XUSL (Versie 3.0)
    Datum 20-3-19
    Grootte 6.4 MB
    Preventa safety modules XPSCM For monitoring single-beam photo-electric sensors with a test input associated with a built-in “muting” function (Versie 1.0)
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSCM Type Examination (Versie 1.0)
    Datum 19-10-15
    Grootte 121.5 KB
    CCC Certificate XPS type AC AF AFL AK (Versie 1.0)
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSCM1144. Safety modules for the monitoring photo-electric sensors (Versie 00)
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Preventa DoC XPSCM (Versie 1.0)
    Datum 19-6-18
    Grootte 530.3 KB
    Informatie over einde levensduur
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPS... Preventa Safety Module, Product End-of-Life Instructions (Versie 2.0)
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPS... Preventa Safety Module, Product Environmental Profile (Versie 2.0)
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.