Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Preventa Safety - Module XPSDM - Magnetische schakelaar 6 codes - 24V DC

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3389110274172
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    productreeks
    Preventa Safety automation
    type product of component
    Preventa-veiligheidsmodule
    naam veiligheidsmodule
    XPSDME
    toepassing veiligheidsmodule
    Controle 6 gecodeerde magnetische schakelaars
    functie module
    Controle gecodeerde magnetische schakelaars
    veiligheidsniveau
    Can reach PL e/category 4 conform aan EN/ISO 13849-1
    Kan SILCL 3 bereiken conform aan EN/IEC 62061
    betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
    DC > 99 % conform aan EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 82,4 jaar conform aan EN/ISO 13849-1
    PFHd = 3,97E-9 1/h conform aan EN/IEC 62061
    Us nominale voedingsspanning
    24 V DC (- 20...20 %)
    outputtype
    Relais 2 NO, spanningsvrij
    aantal extra kringen
    2 outputs in vaste toestand
    Complementair
    synchronisatietijd tssn inputs
    < 0,5 s
    stroomverbruik in W
    <= 3.5 W
    beveiligingstype input
    Intern, elektronisch
    spanning stuurkring
    28 V DC
    lijnweerstand
    100 Ohm
    uitschakelvermogen
    C300 : vasthouden 180 VA AC-15 voor relais output
    C300 : inkomend 1800 VA AC-15 voor relais output
    uitschakelvermogen
    1.5 A / 24 V - L/R = 50 ms, DC-13 voor relais output
    thermische stroom output
    6 Aper relais voor relais output
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    <= 12 A
    verbonden zekeringsvermogen
    4 A gG for relais output conform aan EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deel 200
    6 A snel doorbranden for relais output conform aan EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 deel 200
    minimale uitgangsstroom
    10 mA voor relais output
    minimale outputspanning
    17 V voor relais output
    responstijd bij inputopening
    <= 20 ms
    Ui toegekende isolatiespanning
    300 V, vervuilingsgraad 2 conform aan IEC 60947-5-1
    300 V, vervuilingsgraad 2 conform aan DIN VDE 0110 deel 1
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    4 kV overspanning categorie III, conform aan IEC 60947-5-1
    4 kV overspanning categorie III, conform aan DIN VDE 0110 deel 1
    lokale signalering
    15 LEDs
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² vast kabel zonder kabeluiteinde
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² flexibel kabel zonder kabeluiteinde
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flexibel kabel met kabeluiteinde, zonder gegroefde ring
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 2 x 0,2...2 x 1 mm² vast kabel zonder kabeluiteinde
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² flexibel kabel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flexibel kabel met kabeluiteinde, met gegroefde ring
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² flexibel kabel zonder kabeluiteinde
    Vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok, klemvermogen: 2 x 0,25...2 x 1 mm² flexibel kabel met kabeluiteinde, met gegroefde ring
    stroomverbruik
    8 mA / 28 V DC aan voeding
    montagesteun
    35 mm symmetrische DIN-rail
    gewicht product
    0.3 kg
    Omgeving
    normen
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    productcertificaten
    CSA
    TÜV
    UL
    IP beschermingsgraad
    IP20 (aansluitklemmen) conform aan EN/IEC 60529
    IP40 (behuizing) conform aan EN/IEC 60529
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -10...55 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -25...85 °C
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Engels
    • Duits
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Preventa safety modules For coded magnetic switch monitoring XPSDMB, XPSDME (Versie 1.0)
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CCC Certificate XPS type AC AF AFL AK (Versie 1.0)
    XPSVC BF DMB DME Type Examination (Versie 1.0)
    Datum 18-1-19
    Grootte 681 KB
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSDME... Safety module for monitoring 6 coded magnetic switches (Versie 00)
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Preventa DoC XPSBF XPSDMB XPSDME XPSVC (Versie 1.1)
    Datum 18-1-19
    Grootte 552.2 KB
    Informatie over einde levensduur
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPS ABV..., XPS AC..., XPS AF..., XPS AX..., XPS BCE..., XPS BF..., XPS DMB..., XPS ECME..., XPS-VC... Safety Modules, Product End-of-Life Instructions (Versie 1.0)
    XPS... Preventa Safety Module, Product End-of-Life Instructions (Versie 2.0)
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPS... Preventa Safety Module, Product Environmental Profile (Versie 2.0)
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.