Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

XPSLC module - Monitoren onderdrukkingsfunctie veiligheidslichtscherm

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3389119618717
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    productreeks
    Preventa Safety automation
    type product of component
    Preventa-veiligheidsmodule
    naam veiligheidsmodule
    XPSLCM
    toepassing veiligheidsmodule
    Voor de dempingsfunctie van gecontroleerde veiligheidslichtschermen type 2 en 4
    functie module
    Dempen
    veiligheidsniveau
    Heeft bereik tot PL = d conform aan EN/ISO 13849-1 met het aangepaste regelsysteem en correct bedraad
    Heeft bereik tot categorie 4 conform aan EN/ISO 13849-1 met het aangepaste regelsysteem en correct bedraad
    Kan SILCL 3 bereiken conform aan EN/IEC 62061 met het aangepaste regelsysteem en correct bedraad
    betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
    PFHd = 6,42E-9...5,03E-8 1/h conform aan EN/IEC 62061
    B10d = 800000 conform aan EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 26...100 jaar conform aan EN/ISO 13849-1
    DC = 96,2...98,9% conform aan EN/ISO 13849-1
    synchronisatietijd tussen inputs
    4 s van dempen
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Schroefaansluitblok
    outputtype
    2 relais, 2 Abij 24 V
    aantal extra kringen
    1 halfgeleider PNP (normaal open), 100 mA for status op 24 V
    1 halfgeleider PNP (normaal open), 20.8...208 mA for lamp op 24 V
    Us nominale voedingsspanning
    24 V DC (- 20...20 %)
    Complementair
    maximumduur muting
    30 s of onbeperkt
    DESC
    CE
    stroomverbruik in W
    <= 5 W
    number of controlled devices
    1
    aantal ingangen
    2 per functie muting
    stroomvoorziening voor sensor
    24 V
    maximale netstroom sensor
    10 mA
    inputcompatibiliteit
    Doorgaande straal foto-elektrische sensor dark-on werking (PNP)
    Gepolariseerde reflex foto-elektrische sensor
    Reflex foto-elektrische sensor
    responstijd bij inputopening
    <= 20 ms
    Ui toegekende isolatiespanning
    300 V conform aan EN 50178
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    4 kV overspanning categorie II, conform aan EN 50178
    lokale signalering
    6 leds
    montagesteun
    35 mm symmetrische DIN-rail
    diepte
    114.5 mm
    hoogte
    99 mm
    breedte
    35 mm
    gewicht product
    0.15 kg
    Omgeving
    normen
    EN/IEC 62061
    EN/ISO 13849-1
    productcertificaten
    cULus
    TÜV
    IP beschermingsgraad
    IP2x conform aan IEC 60529
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    0...55 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -25...70 °C
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Safety light curtains Preventa XUSL (Versie 3.0)
    Datum 20-3-19
    Grootte 6.4 MB
    Gebruikershandleiding
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSLCMUT1160 Muting Safety Module for Safety Light Curtains, User Manual (Versie 01)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CAD files for XPSLCMUT1160: Safety light curtains Preventa XUS, Accessories, Muting module type 2 type 4 (Versie 1.0)
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSLCMUT1160 mute module (Versie 1.1)
    Datum 31-1-16
    Grootte 142 KB
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSLCMUT1160 Muting safety module for safety light curtains, Instruction Sheet (Versie 00)
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSLCMUT1160 muting controller (Versie 2.0)
    Datum 26-4-16
    Grootte 554.2 KB
    Informatie over einde levensduur
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XUSL4E..., XUSL2E... Safety Light Curtain, Product End-of-Life Instructions (Versie 1.0)
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XUSL4E..., XUSL2E..., XUSL4M... Safety Light Curtain, Product Environmental Profile (Versie 2.0)
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.