Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Preventa - Veiligheidscontroller XPS-MC - 24V DC - 16I - 32 LEDs signalering

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3389119010252
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    productreeks
    Preventa Safety automation
    type product of component
    Instelbare veiligheidsregelaar
    naam veiligheidsmodule
    XPSMC
    veiligheidscategorie
    Categorie 4 maximum conform aan EN 954-1/EN/ISO 13849-1
    Maximum PLE conform aan EN/ISO 13849-1
    Maximum SIL 3 conform aan IEC 61508
    starttype
    Configureerbaar
    normen
    EN 1760-1/ISO 13856-1
    EN 574/ISO 13851
    EN 954-1/EN/ISO 13849-1
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 61496-1
    IEC 61508
    productcertificaten
    CSA
    TÜV
    UL
    Us nominale voedingsspanning
    24 V DC - 20...20 %
    aantal ingangen
    16
    protocol communicatiepoort
    CANopen met 1 SUB-D 9-pennen, mannelijk poort(en), seriële verbinding, transmissiesnelheid: 20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 800 kbps of 1 Mbps
    Modbus met 1 RJ45 poort(en), seriële verbinding, transmissiesnelheid: 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps or 19200 bps
    veiligheidsniveau
    Can reach PL e/category 4 conform aan EN 954-1/EN/ISO 13849-1
    Heeft bereik tot SIL 3 conform aan IEC 61508
    Complementair
    functie module
    Dynamisch monitoren van hydraulische kleppen op lineaire persen
    Excenterpers
    Monitoren van noodstop, met of zonder tijdvertraging, 1 of 2-kanaal bedrading
    Monitoren van inschakelaar, 2 of 3 contactpunten
    Monitoren van voetschakelaar
    Beveiligingscontrole voor inspuitdruk en blaasmachines
    Monitoren ter beveiliging met 1 of 2 begrenzers
    Hydraulische pers
    Monitoren van magneetschakelaar
    Monitoren van veiligheidsstop op het bovenste dode punt op een excenterpers
    Muting-functie van lichtschermen
    Stand keuzeschakelaar
    Controle veiligheidsmat
    Veiligheidsvertragingen
    Remmonitor voor as/ketting
    Nulsnelheiddetectie
    Controle lichtgordijn (categorie 4) conform aan EN/IEC 61496
    Twee-hand controle (categorie 3) conform aan EN 574/ISO 13851
    synchronisatietijd tssn inputs
    Afhankelijk van geselecteerde configuratie
    stroomverbruik in W
    12 W
    beveiligingstype input
    Externe zekering 16 A
    spanning stuurkring
    28.8 V
    lijnweerstand
    100 Ohm 2000 m
    outputtype
    2 relais, 2 NO-contacten (4 NO totaal) circuit(s)
    Vaste toestand, 6 circuit(s), spanningsvrij
    uitschakelvermogen
    C300 : vasthouden 180 VA AC-15 voor relais output
    C300 : inkomend 1800 VA AC-15 voor relais output
    uitschakelvermogen
    1.5 A / 24 V - L/R = 50 ms, DC-13 voor relais output
    2 A/24 V for statisch outputcircuit
    thermische stroom output
    4 A voor beide uitvoerrelais tegelijk
    6 voor 1 output en 2 voor de andere voor relais output
    Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
    <= 16 A for relais output
    <= 6.5 A for statisch outputcircuit
    verbonden zekeringsvermogen
    16 A gL for voeding
    4 A gL for relais output
    6 A snel doorbranden for relais output
    minimale uitgangsstroom
    10 mA voor relais output
    minimale outputspanning
    17 V voor relais output
    responstijd
    Configureerbaar: 20 ms of 30 ms met XPSMCWIN-softwarepakket
    Ui toegekende isolatiespanning
    300 V, vervuilingsgraad 2 conform aan IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 deel 1
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    4 kV overspanning categorie III conform aan IEC 60647-5-1, DIN VDE 0110 deel 1
    toegangsmethode
    Slave
    uitwisselingsgrootte
    14 woorden
    aantal adressen
    1...247 voor Modbus
    1...127 voor CANopen
    pariteit
    Even voor Modbus
    NO voor Modbus
    Oneven voor Modbus
    gegevensformaat
    1 startbit/8 databits
    1 eindbit even of oneven
    2 eindbits zonder pariteit
    RTU-modus (afstandsbediend werkstation)
    ondersteunde Modbus-functie
    01 : 8-bits outputgegevens/32-bits inputgegevens
    02 : 32-bits inputgegevens/8-bits outputgegevens
    03 : informatie en fouten
    lokale signalering
    32 leds
    montagesteun
    Montageplaat
    diepte
    153 mm
    hoogte
    151.5 mm
    breedte
    74 mm
    gewicht product
    0.82 kg
    Omgeving
    IP beschermingsgraad
    IP20 conform aan EN/IEC 60529
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -10...55 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -25...85 °C
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Engels
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Preventa safety configurable controllers XPSMC (Versie 1.0)
    Gebruikershandleiding
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSMCWIN Configuration Software for XPSMC (Versie 05)
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CCC Certificate XPS type MC (Versie 1.0)
    Datum 7-8-15
    Grootte 1.3 MB
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Type XPS-MC, EC Declaration of conformity (Versie 1.0)
    Informatie over einde levensduur
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSMC... Preventa Safety Controller, Product End-of-Life Instructions (Versie 2.0)
    Milieuprofiel van het product
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSMC... Preventa Safety Controller, Product Environmental Profile (Versie 2.0)
    Systeemhandleiding
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Modicon M340, CANopen, Altivar, Lexium, TeSysU and Preventa (Versie 00)
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.