Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Preventa - Communicatiemodule - USB - 24V DC - Schroefklemmen

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480748547
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    productreeks
    Preventa Safety automation
    type product of component
    Niet-veilige communicatiemodule
    modelnaam apparaat
    XPSMCM
    Us nominale voedingsspanning
    24 V (- 20...20 %) DC
    Complementair
    vermogensdissipatie in W
    3 W
    kwaliteitslabels
    CE
    bereik compatibiliteit
    Preventa XPSMCM
    type connector
    Mini B USB
    poortnummer
    1
    toegangsmethode
    Slave
    transmissiesnelheid
    12 Mbit/s
    protocol communicatiepoort
    USB
    stroomverbruik
    0.125 mA
    cable distance between devices
    5 m
    lokale signalering
    Groen LED met CONNECT markering voor in werking
    aantal aansluitklemmen
    2
    aansluitingen - aansluitklemmen
    2-draad vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok
    1-draad vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok
    sectie kabel
    (0.2...1.5 mm² - AWG 24...AWG 16) flexibel kabel zonder kabeluiteinde
    (0.2...2.5 mm² - AWG 24...AWG 14) flexibel kabel zonder kabeluiteinde
    (0.25...1 mm² - AWG 23...AWG 18) flexibel kabel met kabeluiteinde, zonder gegroefde ring
    (0.25...2.5 mm² - AWG 23...AWG 14) flexibel kabel met kabeluiteinde, met gegroefde ring
    (0.5...1.5 mm² - AWG 20...AWG 16) flexibel kabel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
    (0.2...1 mm² - AWG 24...AWG 18) vast kabel zonder kabeluiteinde
    (0.2...2.5 mm² - AWG 24...AWG 14) vast kabel zonder kabeluiteinde
    (0.25...2.5 mm² - AWG 23...AWG 14) flexibel kabel met kabeluiteinde, zonder gegroefde ring
    montagesteun
    Omega 35mm DIN rail conform aan EN 50022
    breedte
    22.5 mm
    hoogte
    99 mm
    diepte
    114.5 mm
    gewicht product
    0.3 kg
    Omgeving
    productcertificaten
    cULus
    TÜV
    RCM
    IP beschermingsgraad
    IP20
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -10...55 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -20...85 °C
    relatieve vochtigheid
    10...95 %
    pollutiegraad
    2
    isolatie
    250 V AC tussen voeding en behuizing conform aan EN/IEC 61800-5-1
    overspanningscategorie
    II
    elektromagnetische compatibiliteit
    Elektrostatische ontlading immuniteitstest - testniveau 6 kV, bij contact conform aan EN/IEC 61000-4-2
    Elektrostatische ontlading immuniteitstest - testniveau 20 kV, live conform aan EN/IEC 61000-4-2
    Gevoelig aan elektromagnetische velden - testniveau 10 V/m, 80...1000 MHz conform aan EN/IEC 61000-4-3
    Gevoelig aan elektromagnetische velden - testniveau 30 V/m, 1.4 GHz...2 GHz conform aan EN/IEC 61000-4-3
    trillingsweerstand
    +/-0.35 mm (f = 10...55 Hz) conform aan EN/IEC 61496-1
    schokbestendigheid
    10 gn (duur = 16 ms) schokken: 1000 schokken op elke as EN/IEC 61496-1
    werkingshoogte
    2000 m
    levensduur
    20 yr
    Duurzaamheid van het aanbod
    Status handhaafbaar aanbod
    Green Premium Product
    ROHS
    REACh
    Milieuprofiel van product
    Beschikbaar
    Instructies einde levensduur product
    Beschikbaar
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Modular safety controllers Preventa XPSMCM (Versie 3.1)
    Gebruikershandleiding
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Modular Safety Controller, User Guide (Versie 01)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CAD files for XPSMCMCO0000UB: XPSMCM Expansion unit for diagnostics and data communication. Universal Serial Bus with screw terminal. (Versie 1.0)
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TÜV SÜD Certificate XPSMCM (Versie 1.0)
    Datum 23-5-18
    Grootte 181 KB
    RCM Document XPSMCM 7.15 (Versie 1.0)
    Datum 25-11-15
    Grootte 441.2 KB
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSMCM. Fieldbus Expansion Modules, Instruction Sheet (Versie 01)
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSMCM Preventa Modular Safety Controller Accessories DoC (Versie 1.0)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 18-4-19
    Grootte 200 B
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 18-4-19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.