Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Preventa XPS MP, XPS MC, XPS MCM
XPSMCMCP0802 EcoStruxure Schneider Electric

XPSMCMCP0802

Green premium brand logo
XPSMCMCP0802 EcoStruxure Schneider Electric
XPSMCMCP0802
Green premium brand logo

Preventa Safety - Controller - 8 + 2 I / 2 + 4 + 2 O - Schroefklemmen

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480748561
  • 336,30 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    productreeks
    Preventa Safety automation
    type product of component
    Veiligheidscontroller CPU
    modelnaam apparaat
    XPSMCM
    elektrische aansluiting
    Schroefaansluitblok
    Us nominale voedingsspanning
    24 V - 20...20 % DC
    aantal ingangen
    8 digitaal voor invoerverbinding
    2 digitaal voor vergrendeling start/herstart of bewaking extern apparaat
    aantal uitgangen
    2 veiligheidsuitgangen OSSD voor contactor/drive-aansluiting
    4 test voor uitgangen lijncontrole
    2 configureerbaar voor diagnostische aansluiting
    digitale ingangsspanning
    24 V
    discrete uitgangsstroom
    400 mA
    digitale ingangsstroom
    400 mA
    digitaal ingangstype
    Veiligheidsinput
    PNP
    digitaal uitgangstype
    PNP
    functie module
    Noodstop conform aan EN/ISO 13850
    Veiligheidsbewaking conform aan EN/ISO 14119
    Maakschakelaarbewaking conform aan EN/IEC 60947-5-1
    Controle lichtgordijn conform aan EN/IEC 61496-1
    Monitoren van voetschakelaar conform aan EN/IEC 60947-5-1
    Monitoren van magneetschakelaar conform aan EN/ISO 14119
    Twee-hand controle conform aan EN 574
    Controle veiligheidsmat conform aan EN/ISO 14119
    Maakschakelaarbewaking conform aan EN 61326-1
    Muting-functie van lichtschermen conform aan EN/IEC 60947-5-1
    Telfuncties conform aan EN/IEC 61800-5-2
    Snelheidsbewaking conform aan EN/IEC 61800-5-2
    Complementair
    synchronisatietijd tssn inputs
    < 0,5 ms
    vermogensdissipatie in W
    3 W
    aantal I/O uitbreidingsmodules
    14 met 128 discrete uitgang(en) voor invoer
    14 met 16 discrete uitgang(en) voor uitvoer
    geïntegreerd aansluitingstype
    Printplaatuitbreidingsbus
    USB 2.0 poort
    dataopslagapparatuur
    SD kaart (optioneel)
    inductieve belasting
    30 mH
    belastingscapaciteit
    0,82 µF
    veiligheidsniveau
    Heeft bereik tot categorie 4 conform aan EN/ISO 13849-1
    Heeft bereik tot PL = d conform aan EN/ISO 13849-1
    Type 4 conform aan EN/IEC 61496-1
    SILCL 3 conform aan IEC 62061
    kwaliteitslabels
    CE
    lokale signalering
    1 LED groen met PWR markering voor stroom AAN
    1 LED groen met RUN markering voor RUN (status)
    1 LED rood met E IN markering voor interne fout
    1 LED rood met E EX markering voor externe fout
    1 LED oranje met COM markering voor communicatie
    1 LED blauw met EN markering voor master enable
    8 leds geel met IN markering voor inputstatus
    2 LEDs groen/rood met OUT markering voor uitgangsstatus
    2 LEDs geel met RST markering voor herstartsignaal
    2 LEDs geel met status markering voor uitvoerkanaal
    aansluitingen - aansluitklemmen
    2 vaste schroefklemmenblokken, afneembaar klemmenblok
    1 vaste schroefklemmenblokken, afneembaar klemmenblok
    sectie kabel
    0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 flexibel kabelzonder kabeluiteinde
    0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 flexibel kabelzonder kabeluiteinde
    0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 18 flexibel kabelmet kabeluiteinde, zonder gegroefde ring
    0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flexibel kabelmet kabeluiteinde, met gegroefde ring
    0,25…1,5 mm² - AWG 23...AWG 16 flexibel kabelmet kabeluiteinde, zonder gegroefde ring
    0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 flexibel kabelmet kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
    0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 18 vast kabelzonder kabeluiteinde
    0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 vast kabelzonder kabeluiteinde
    montagesteun
    Omega 35mm DIN rail conform aan EN 50022
    diepte
    114,5 mm
    hoogte
    99 mm
    breedte
    22,5 mm
    netto gewicht
    0,25 kg
    Omgeving
    normen
    EN/IEC 61508
    EN/ISO 13849-1
    EN/IEC 61496-1
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 62061
    product certificaten
    CULus
    RCM
    TÜV
    IP beschermingsgraad
    IP20
    omgevingstemperatuur voor werking
    -10…55 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -20…85 °C
    relatieve vochtigheid
    10…95 %
    vervuilingsgraad
    2
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    4 kV conform aan EN/IEC 61800-5-1
    betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
    PFHd = 6,06E-9 1/h
    DC > 99 %
    MTTFd < 100 jaar hoog
    isolatie
    250 V AC tussen voeding en behuizing conform aan EN/IEC 61800-5-1
    overspanningscategorie
    II
    elektromagnetische compatibiliteit
    Elektrostatische ontlading immuniteitstest - testniveau: 6 kV (bij contact) conform aan EN/IEC 61000-4-2
    Elektrostatische ontlading immuniteitstest - testniveau: 20 kV (live) conform aan EN/IEC 61000-4-2
    Gevoelig aan elektromagnetische velden - testniveau: 10 V/m (80...1000 MHz) conform aan EN/IEC 61000-4-3
    Gevoelig aan elektromagnetische velden - testniveau: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conform aan EN/IEC 61000-4-3
    trilling bestendigheid
    +/-0.35 mm (f= 10…55 Hz) conform aan EN/IEC 61496-1
    schokbestendigheid
    10 gn (duur = 16 ms) voor 1000 schokken op elke as conform aan EN/IEC 61496-1
    levensduur
    20 yr
    Verpakkingseenheid
    Type verpakking 1
    PCE
    Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
    1
    Gewicht verpakking 1
    250 g
    Hoogte verpakking 1
    4,4 cm
    Breedte verpakking 1
    16,2 cm
    Lengte verpakking 1
    12,6 cm
    Type verpakking 2
    S03
    Aantal gebruikseenheden in verpakking 2
    26
    Gewicht verpakking 2
    7,052 kg
    Hoogte verpakking 2
    30 cm
    Breedte verpakking 2
    30 cm
    Lengte verpakking 2
    40 cm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    PVC-vrij
    Ja
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen11
    • Nederlands5
    • Engels9
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Catalogue Safety switches XCS range English 02/2020 (Versie 1.0)
    Beschrijving
    XCSM miniature safety limit switches.XCSP and XCSD compact safety limit switches. XCSPL, XCSPR and XCSTR lever or spindle-operated safety switches. XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA and XCSTA slim safety switches. XCSLE and XCSLF slim safety interlock switches. XCSE and XCSTE rectangular safety interlock switches. XCSR contactless RFID safety switches. XCSDMC, XCSDMP and XCSDMR coded magnetic safety switches.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 23.5 MB
    Datum 18-5-20
    Beschrijving
    XCSM miniature safety limit switches.XCSP and XCSD compact safety limit switches. XCSPL, XCSPR and XCSTR lever or spindle-operated safety switches. XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA and XCSTA slim safety switches. XCSLE and XCSLF slim safety interlock switches. XCSE and XCSTE rectangular safety interlock switches. XCSR contactless RFID safety switches. XCSDMC, XCSDMP and XCSDMR coded magnetic safety switches.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 7.9 MB
    Datum 22-8-18
    Gebruikershandleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Modular Safety Controller, User Guide (Versie 01)
    Beschrijving
    This user manual describes how to use the XPSMCM• Modular Safety Controller system. The XPSMCM• Modular Safety Controller system consists of a controller unit XPSMCMCP0802•, which can be configured using the SoSafe Configurable software. Expansion input and output modules can be connected to the XPSMCMCP0802• Modular Safety Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 6.5 MB
    Datum 1-4-18
    Beschrijving
    This user manual describes how to use the XPSMCM• Modular Safety Controller system. The XPSMCM• Modular Safety Controller system consists of a controller unit XPSMCMCP0802•, which can be configured using the SoSafe Configurable software. Expansion input and output modules can be connected to the XPSMCMCP0802• Modular Safety Controller.
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 441.2 KB
    Datum 25-11-15
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.1 MB
    Datum 8-8-19
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 535.2 KB
    Datum 30-4-18
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSMCMCP0802 : XPSMCMCP0802_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    XPSMCMCP0802_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 15-8-20
    Beschrijving
    XPSMCMCP0802_ROHS_DECLARATION
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 99.6 KB
    Datum 1-10-14
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 2.8 MB
    Datum 1-9-14
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSMCMCP0802 : XPSMCMCP0802_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    XPSMCMCP0802_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 15-8-20
    Beschrijving
    XPSMCMCP0802_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Meer weergeven View less

    Software en firmware

    Taal
    • Engels2
    Software - Beschikbaar
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    SoSafe Configurable (Versie V1.6.1)
    Beschrijving
    SoSafe Configurable installation package
    prp.document.label.format zip
    Grootte 164 MB
    Datum 25-2-19
    Beschrijving
    SoSafe Configurable installation package
    SoSafe Configurable (Versie V1.6.1)
    Beschrijving
    SoSafe Configurable setup package
    prp.document.label.format zip
    Grootte 164 MB
    Datum 10-7-18
    Beschrijving
    SoSafe Configurable setup package
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.