Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Safety Controller CPU screw term. combined with backplane expansion connector

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3606480992049
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    productreeks
    Preventa Safety automation
    type product of component
    Modular safety controller CPU kit
    modelnaam apparaat
    XPSMCM
    elektrische aansluiting
    Schroefaansluitblok
    Us nominale voedingsspanning
    24 V (- 20...20 %) DC
    aantal ingangen
    8 digitaal voor invoerverbinding
    2 digitaal voor vergrendeling start/herstart of bewaking extern apparaat
    aantal uitgangen
    2 veiligheidsuitgangen OSSD voor contactor/drive-aansluiting
    4 test voor uitgangen lijncontrole
    2 configureerbaar voor diagnostische aansluiting
    digitale ingangsspanning
    24 V
    discrete uitgangsstroom
    400 mA
    digitale ingangsstroom
    400 mA
    digitaal ingangstype
    Veiligheidsinput
    PNP
    digitaal uitgangstype
    PNP
    samenstelling kit
    1 safety controller CPU
    1 backplane expansion connector
    functie module
    EMERGENCY STOP conform aan EN/ISO 13850
    Veiligheidsbewaking conform aan EN/ISO 14119
    Maakschakelaarbewaking conform aan EN/IEC 60947-5-1
    Controle lichtgordijn conform aan EN/IEC 61496-1
    Monitoren van voetschakelaar conform aan EN/IEC 60947-5-1
    Monitoren van magneetschakelaar conform aan EN/ISO 14119
    Twee-hand controle conform aan EN 574
    Controle veiligheidsmat conform aan EN/ISO 14119
    Maakschakelaarbewaking conform aan EN 61326-1
    Muting-functie van lichtschermen conform aan EN/IEC 60947-5-1
    Telfuncties conform aan EN/IEC 61800-5-2
    Snelheidsbewaking conform aan EN/IEC 61800-5-2
    Complementair
    synchronisatietijd tssn inputs
    < 0,5 ms
    vermogensdissipatie in W
    3 W
    aantal I/O uitbreidingsmodules
    14, uitbreidbaar tot 128 invoer
    14, uitbreidbaar tot 16 uitvoer
    geïntegreerd aansluitingstype
    USB 2.0 poort
    Printplaatuitbreidingsbus
    dataopslagapparatuur
    SD kaart (optional)
    inductieve belasting
    30 mH
    maximale belastbaarheid
    0.82 µF
    veiligheidsniveau
    SILCL 3 conform aan IEC 62061
    Heeft bereik tot categorie 4 conform aan EN/ISO 13849-1
    Heeft bereik tot PL = d conform aan EN/ISO 13849-1
    Type 4 conform aan EN/IEC 61496-1
    kwaliteitslabels
    CE
    lokale signalering
    1 LED groen met PWR markering voor POWER ON
    1 LED groen met RUN markering voor RUN (status)
    1 LED rood met E IN markering voor interne fout
    1 LED rood met E EX markering voor externe fout
    1 LED oranje met COM markering voor communicatie
    1 LED blauw met EN markering voor master enable
    8 leds geel met IN markering voor inputstatus
    2 LEDs groen/rood met OUT markering voor uitgangsstatus
    2 LEDs geel met RST markering voor herstartsignaal
    2 LEDs geel met status markering voor uitvoerkanaal
    aansluitingen - aansluitklemmen
    2-draad vaste schroefklemmenblokken, afneembaar klemmenblok
    1-draad vaste schroefklemmenblokken, afneembaar klemmenblok
    sectie kabel
    (0.2...1.5 mm² - AWG 24...AWG 16) flexibel kabel zonder kabeluiteinde
    (0.2...2.5 mm² - AWG 24...AWG 14) flexibel kabel zonder kabeluiteinde
    (0.25...1 mm² - AWG 23...AWG 18) flexibel kabel met kabeluiteinde, zonder gegroefde ring
    (0.25...2.5 mm² - AWG 23...AWG 14) flexibel kabel met kabeluiteinde, met gegroefde ring
    (0.25...1.5 mm² - AWG 23...AWG 16) flexible cable with cable end, without bezel
    (0.5...1.5 mm² - AWG 20...AWG 16) flexibel kabel met kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
    (0.2...1 mm² - AWG 24...AWG 18) vast kabel zonder kabeluiteinde
    (0.2...2.5 mm² - AWG 24...AWG 14) vast kabel zonder kabeluiteinde
    montagesteun
    Omega 35mm DIN rail conform aan EN 50022
    diepte
    114.5 mm
    hoogte
    99 mm
    breedte
    22.5 mm
    gewicht product
    0.26 kg
    Omgeving
    normen
    EN/IEC 61496-1
    EN/IEC 61508
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/ISO 13849-1
    IEC 62061
    productcertificaten
    cULus
    TÜV
    RCM
    IP beschermingsgraad
    IP20
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -10...55 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -20...85 °C
    relatieve vochtigheid
    10...95 %
    pollutiegraad
    2
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    4 kV conforming to EN/IEC 61800-5-1
    betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
    PFHd = 6,06E-9 1/h
    DC > 99 %
    MTTFd < 100 jaar bij hoog
    isolatie
    250 V AC tussen voeding en behuizing conform aan EN/IEC 61800-5-1
    overspanningscategorie
    II
    elektromagnetische compatibiliteit
    Elektrostatische ontlading immuniteitstest - testniveau 6 kV, bij contact conform aan EN/IEC 61000-4-2
    Elektrostatische ontlading immuniteitstest - testniveau 20 kV, live conform aan EN/IEC 61000-4-2
    Gevoelig aan elektromagnetische velden - testniveau 10 V/m, 80...1000 MHz conform aan EN/IEC 61000-4-3
    Gevoelig aan elektromagnetische velden - testniveau 30 V/m, 1.4 GHz...2 GHz conform aan EN/IEC 61000-4-3
    trillingsweerstand
    +/-0.35 mm (f = 10...55 Hz) conform aan EN/IEC 61496-1
    schokbestendigheid
    10 gn (duration = 16 ms) shocks : 1000 shocks on each axis conforming to EN/IEC 61496-1
    levensduur
    20 yr
    Duurzaamheid van het aanbod
    ROHS
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    Software - Beschikbaar
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    SoSafe Configurable (Versie 1.6.1)
    Datum 14-3-19
    Grootte 164 MB
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Modular safety controllers Preventa XPSMCM (Versie 3.1)
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    TÜV SÜD Certificate XPSMCM (Versie 1.0)
    Datum 23-5-18
    Grootte 181 KB
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSMCMCP0802. Modular Safety Controller, Instruction Sheet (Versie 01)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 18-4-19
    Grootte 200 B
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.