Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Preventa XPS MP, XPS MC, XPS MCM
XPSMCMMX0802 EcoStruxure Schneider Electric

XPSMCMMX0802

Green premium brand logo
XPSMCMMX0802 EcoStruxure Schneider Electric
XPSMCMMX0802
Green premium brand logo

Preventa - I/O expansieblok - 8 + 2 I + 2 + 2 + 4 O - Schroefklemmen

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606480748851
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    Preventa Safety automation
    type product of component
    Veilige gemengde I/O-uitbreidingsmodule
    modelnaam apparaat
    XPSMCM
    elektrische aansluiting
    Schroefaansluitblok
    Us nominale voedingsspanning
    24 V - 20...20 % DC
    aantal ingangen
    8 digitaal
    2 digitaal voor bewaking extern apparaat
    aantal uitgangen
    4 test voor lijnbesturing
    2 veiligheidsuitgangen OSSD voor contactor/drive-aansluiting
    2 configureerbaar voor diagnostische aansluiting
    digitaal ingangstype
    Geïsoleerd
    digitaal uitgangstype
    PNP
    functie module
    Controle veiligheidsdetectie voor discrete input
    Controle veiligheidsdialoog voor discrete input
    Controle veiligheidsaandrijvers voor discrete output
    Complementair
    maximale energieverbuik in W
    3 W
    vermogensdissipatie in W
    3 W
    geïntegreerd aansluitingstype
    Printplaatuitbreidingsbus
    aantal klemmenblokken
    6
    aansluitingen - aansluitklemmen
    2 vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok
    1 vaste schroefklemaansluitingen, verwijderbaar klemmenblok
    type last
    Weerstandsbelasting
    veiligheidsniveau
    Heeft bereik tot categorie 4 conform aan EN/ISO 13849-1
    Heeft bereik tot PL = d conform aan EN/ISO 13849-1
    Heeft bereik tot SIL 3 conform aan EN/IEC 61508
    SILCL 3 conform aan IEC 62061
    kwaliteitslabels
    CE
    discrete ingangsspanning
    24 V DC
    discrete uitgangsspanning
    24 V DC
    discrete uitgangsstroom
    400 mA
    100 mA
    outputbelasting
    60 Ohm
    lokale signalering
    1 LED groen met PWR markering voor stroom AAN
    1 LED groen met RUN markering voor RUN (status)
    1 LED rood met E IN markering voor interne fout
    1 LED rood met E EX markering voor externe fout
    2 LEDs oranje met ADDR markering voor knooppuntadres
    8 leds geel met IN markering voor inputstatus
    2 LEDs groen/rood met OUT markering voor uitgangsstatus
    2 LEDs geel met RST markering voor herstartsignaal
    2 LEDs geel met status markering voor uitgangsstatus
    sectie kabel
    0,2…1,5 mm² - AWG 24...AWG 16 flexibel kabelzonder kabeluiteinde
    0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 flexibel kabelzonder kabeluiteinde
    0,25…1 mm² - AWG 23...AWG 18 flexibel kabelmet kabeluiteinde, zonder gegroefde ring
    0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flexibel kabelmet kabeluiteinde, met gegroefde ring
    0,25…2,5 mm² - AWG 23...AWG 14 flexibel kabelmet kabeluiteinde, zonder gegroefde ring
    0,5…1,5 mm² - AWG 20...AWG 16 flexibel kabelmet kabeluiteinde, met dubbele gegroefde ring
    0,2…1 mm² - AWG 24...AWG 18 vast kabelzonder kabeluiteinde
    0,2…2,5 mm² - AWG 24...AWG 14 vast kabelzonder kabeluiteinde
    montagesteun
    Omega 35mm DIN rail conform aan EN 50022
    diepte
    22,5 mm
    hoogte
    99 mm
    breedte
    114,5 mm
    netto gewicht
    0,25 kg
    Omgeving
    normen
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 61508
    EN/ISO 13849-1
    IEC 62061
    product certificaten
    CULus
    TÜV
    RCM
    IP beschermingsgraad
    IP20 (behuizing)
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -10…55 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -20…85 °C
    relatieve vochtigheid
    10…95 %
    vervuilingsgraad
    2
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    4 kV conform aan EN/IEC 61800-5-1
    betrouwbaarheidsgegevens veiligheid
    DC > 99 %
    MTTFd < 100 jaar hoog
    PFHd = 5,72E-9 1/h
    isolatie
    250 V AC tussen voeding en behuizing conform aan EN/IEC 61800-5-1
    overspanningscategorie
    II
    elektromagnetische compatibiliteit
    Elektrostatische ontlading immuniteitstest - testniveau: 6 kV (bij contact) conform aan EN/IEC 61000-4-2
    Elektrostatische ontlading immuniteitstest - testniveau: 20 kV (live) conform aan EN/IEC 61000-4-2
    Gevoelig aan elektromagnetische velden - testniveau: 10 V/m (80...1000 MHz) conform aan EN/IEC 61000-4-3
    Gevoelig aan elektromagnetische velden - testniveau: 30 V/m (1.4 GHz...2 GHz) conform aan EN/IEC 61000-4-3
    trilling bestendigheid
    +/-0.35 mm (f= 10…55 Hz) conform aan EN/IEC 61496-1
    schokbestendigheid
    10 gn (duur = 16 ms) voor 1000 schokken op elke as conform aan EN/IEC 61496-1
    levensduur
    20 yr
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen10
    • Nederlands6
    • Engels7
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 7.9 MB
    Datum 22-8-18
    Gebruikershandleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Modular Safety Controller, User Guide (Versie 01)
    Beschrijving
    This user manual describes how to use the XPSMCM• Modular Safety Controller system. The XPSMCM• Modular Safety Controller system consists of a controller unit XPSMCMCP0802•, which can be configured using the SoSafe Configurable software. Expansion input and output modules can be connected to the XPSMCMCP0802• Modular Safety Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 6.5 MB
    Datum 1-4-18
    Beschrijving
    This user manual describes how to use the XPSMCM• Modular Safety Controller system. The XPSMCM• Modular Safety Controller system consists of a controller unit XPSMCMCP0802•, which can be configured using the SoSafe Configurable software. Expansion input and output modules can be connected to the XPSMCMCP0802• Modular Safety Controller.
    CAD
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    CAD file (on TraceParts) for XPSMCMMX0802: 8 inputs 2 output pairs expansion module with screw term (Versie 2.0)
    Beschrijving
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XPSMCMMX0802: 8 inputs 2 output pairs expansion module with screw term (Versie 2.0)
    Beschrijving
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 441.2 KB
    Datum 25-11-15
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 1.1 MB
    Datum 8-8-19
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSMCMMX0802. Safe mixed I/O expansion module, Instruction Sheet (Versie 01)
    Beschrijving
    This information is about the usage and configuration of the XPSMCMMX0802• expansion module for the XPSMCMCP0802• Modular Safety Controller.
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 472.5 KB
    Datum 1-4-18
    Beschrijving
    This information is about the usage and configuration of the XPSMCMMX0802• expansion module for the XPSMCMCP0802• Modular Safety Controller.
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 535.2 KB
    Datum 30-4-18
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSMCMMX0802 : XPSMCMMX0802_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    XPSMCMMX0802_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    XPSMCMMX0802_ROHS_DECLARATION
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSMCMMX0802 : XPSMCMMX0802_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    XPSMCMMX0802_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    XPSMCMMX0802_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XPSMCMMX0802 : XPSMCMMX0802_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    XPSMCMMX0802_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 3-4-20
    Beschrijving
    XPSMCMMX0802_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /