Netherlands
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

XS2 - Inductieve naderingsschakelaar - M30 - L=75mm - Sn 15mm - 24-240V - 1/2''

Toon meer kenmerken >
  • EAN Code
    3389110918328
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    OsiSense XS
    naam serie
    Algemeen doel
    type sensor
    Inductieve afstandssensor
    bedradingsconfiguratie
    2-dradig
    uitvoercircuit type
    AC/DC
    type bescherming
    Beveiliging tegen kortsluiting
    apparaattoepassing
    2-draads DC kortsluitbeveiliging
    naam sensor
    XS2
    sensor design
    Cilindervormig M30
    formaat
    75 mm
    samenstelling lichaam
    Vast
    verzonken monteerbaarheid
    Niet verzonken monteerbaar
    materiaal
    Metaal
    type uitgangssignaal
    Discreet
    bedradingstechniek
    2-draads
    nominale perceptieafstand
    15 mm
    digitale uitgangsfunctie
    1 NC
    elektrische aansluiting
    Mannelijke connector 1/2"20 UNF, 3 pennen
    Us nominale voedingsspanning
    24...210 V DC
    24...240 V AC 50/60 Hz
    schakelvermogen in mA
    5...300 mA AC met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
    5...200 mA DC met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
    IP beschermingsgraad
    IP67 conform aan IEC 60529
    Complementair
    type schroefdraad
    M30 x 1,5
    detectiezijde
    Frontaal
    materiaal frontplaat
    PPS
    materiaal kast
    Vernikkeld koper
    werkingszone
    0…12 mm
    differentiaalslag
    1...15% van Sr
    status LED
    Uitvoerstatus: 1 LED (geel)
    Toevoer aan: 1 LED (groen)
    maximum residual current
    1,5 mA open toestand
    schakelfrequentie
    <= 1000 Hz DC
    <= 25 Hz AC
    maximum voltage drop
    <5,5 V (gesloten toestand)
    maximum delay first up
    70 ms
    maximum delay response
    2 ms
    maximum delay recovery
    10 ms
    DESC
    CE
    lengte schroefdraad
    41 mm
    hoogte
    30 mm
    lengte
    75 mm
    gewicht product
    0,145 kg
    Omgeving
    productcertificaten
    CCC
    UL
    CSA
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -40…85 °C
    trillingsweerstand
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    50 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-7
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Nederlands
    • Engels
    • Chinees
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Inductive proximity sensors OsiSense XS (Versie 2.0)
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XS1L/M/N..., XS2L/M/N..., XS3P..., XS4P... and XSAV... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Versie 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Versie 1.0)
    XS1M..., XS2M... and XS4P... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Versie 1.0)
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XS1M... / XS2M... Inductive proximity sensors, cylindrical metal case (Versie 13)
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Versie 1.0)
    EU-verklaring RoHS
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 22-7-19
    Grootte 195.3 KB
    Informatie over einde levensduur
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Versie 2.0)
    REACh-verklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Datum 22-7-19
    Grootte 195.3 KB
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.