Netherlands
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen
XS3P30MA230L2 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

XS3P30MA230L2 EcoStruxure Schneider Electric
Niet meer leverbaar

inductive sensor XS3 M30 - 24..240VAC/DC - cable 2m

Toon meer kenmerken >
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4

XS3P30MA230L2 wordt vervangen door:
Product
Aantal
XS630B1MAL10
Aantal
1
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Reden voor vervanging: Einde van levensduur
  • Vervangingsdatum: 06 januari 2003
1
  • Hoofd
    productreeks
    OsiSense XS
    naam serie
    Algemeen doel
    type sensor
    Inductieve afstandssensor
    type bescherming
    Beveiliging tegen kortsluiting
    apparaattoepassing
    2-draads DC kortsluitbeveiliging
    naam sensor
    XS3
    sensor design
    Cilindervormig M30
    samenstelling lichaam
    Vast
    materiaal
    Metaal
    type uitgangssignaal
    Discreet
    bedradingstechniek
    2-draads
    elektrische aansluiting
    Kabel
    Us nominale voedingsspanning
    24...210 V DC
    24...240 V AC 50/60 Hz
    schakelvermogen in mA
    5...300 mA AC met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
    5...200 mA DC met kortsluit- en overbelastingsbeveiliging
    Complementair
    type schroefdraad
    M30 x 1,5
    detectiezijde
    Frontaal
    materiaal frontplaat
    PPS
    differentiaalslag
    1...15% van Sr
    samenstelling kabel
    2 x 0,34 mm²
    isolatiemateriaal draden
    PvR
    voedingsspanningsgrenzen
    20…264 V AC/DC
    maximum residual current
    1,5 mA open toestand
    maximum voltage drop
    <5,5 V (gesloten toestand)
    maximum delay first up
    70 ms
    DESC
    CE
    hoogte
    30 mm
    Omgeving
    productcertificaten
    CSA
    CCC
    UL
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -40…85 °C
    trillingsweerstand
    25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    50 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-7
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Engels
    • Duits
    • Italiaans
    • Portugees
    • Spaans
    • Frans
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XS3P... / XS4P... Inductive proximity sensors, cylindrical plastic case (Versie 11)
    Informatie over einde levensduur
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Versie 2.0)
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.