Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Preventa XU
XU2S18KP340DT EcoStruxure Schneider Electric

XU2S18KP340DT

Green premium brand logo
XU2S18KP340DT EcoStruxure Schneider Electric
XU2S18KP340DT
Green premium brand logo

XU2-S - Veiligheid-lichtscherm - Zender - 750-1200m - 12-24V

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110907353
  • 113,54 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    productreeks
    Preventa-veiligheidsdetectie
    type product of component
    Thru-beam foto-elektrische veiligheidssensoren (zender)
    modelnaam apparaat
    XU2S
    compatibiliteit product
    XPSCM1144
    XPSCM1144P
    nominale perceptieafstand
    8 m
    Complementair
    detectiesysteem
    Zender-ontvangersysteem
    Us nominale voedingsspanning
    12...24 V DC (10...30 V)tegen omgekeerde polariteit
    stroomverbruik
    <= 35 mA onbelast
    type direct-zicht
    Langs as behuizing
    elektrische aansluiting
    1 mannelijke connector M12, 4 pennen
    aanspanmoment
    24 N.m bevestigingsmoer
    2 N.m connector
    markering
    CE
    materiaal
    Vernikkeld koper: tas
    PMMA (polymethylmethacrylaat): lenzen
    netto gewicht
    0,075 kg
    Omgeving
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25…55 °C
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…70 °C
    IP beschermingsgraad
    IP67 conform aan EN/IEC 60529
    schokbestendigheid
    30 gn 3 assen: 3 maal conform aan EN/IEC 60068-2-27
    trilling bestendigheid
    7 gn (f= 10…55 Hz) conform aan EN/IEC 60068-2-6
    Verpakkingseenheid
    Gewicht verpakking 1
    0,085 kg
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen5
    • Nederlands1
    • Engels4
    • Duits1
    • Frans1
    • Italiaans1
    • Portugees1
    • Spaans1
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XU2S18... Cylindrical photo-electric sensor design 18 (Versie A06)
    Beschrijving
    Single-beam photo-electric sensor with test input, type-2 thru-beam detector for safety applications
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 330.2 KB
    Datum 1-8-01
    Beschrijving
    Single-beam photo-electric sensor with test input, type-2 thru-beam detector for safety applications
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XU2S18KP340DT : XU2S18KP340DT_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    XU2S18KP340DT_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 30-10-20
    Beschrijving
    XU2S18KP340DT_ROHS_DECLARATION
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 174 KB
    Datum 1-12-11
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 281.5 KB
    Datum 1-11-17
    Systeemhandleiding
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 361.3 KB
    Datum 20-9-16
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.