Beweeg over de afbeelding om in te zoomen
+ 6
1 videos
Kop voor noodstop Ø 30 draaien om te ontgrendelen Ø22mm, Rood zonder mark
ZB4BS834
kraag materiaal:
operator profiel:
reset:
markering:
EAN Code: 3389110888850
Breed modulair assortiment, afgestemd op machines en operatorveiligheid.
Ergonomisch ontwerp voor noodbediening in verschillende omgevingen
Grote set accessoires: ronde legenda's, verlichte legendaringen voor veeleisende omgevingen.
Breed bereik van bedrijfstemperatuur van -40 tot +70 °C/-40 tot +158 °F
Milieuprestaties van het product Meer informatie
Duurzaam ontwerp
Transparantie
RoHS/REACh
Duurzaamheid
Het Green PremiumTM-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO2-arme producten.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.
Well-being prestaties
REACh vrij van SVHC
Vrij van giftige zware metalen
Kwikvrij
Informatie over RoHS-vrijstelling
Certificeringen en normen
REACh-regelgeving
EU-richtlijn RoHS
Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
RoHS-regulering China
Milieu Profiel
Circulair Profiel