Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Harmony XB4
ZB4FV043 EcoStruxure Schneider Electric

ZB4FV043

Green premium brand logo
ZB4FV043 EcoStruxure Schneider Electric
ZB4FV043
Green premium brand logo

Kop voor verzonken signaallampje - Metaal - Incl. led - Rood

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606489582555
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    Harmony XB4
    type product of component
    Kop voor controlelampje
    compatibiliteit product
    Integrale LED
    modelnaam apparaat
    ZB4F
    kraag materiaal
    Verchroomd metaal
    bevestigingsdiameter
    30,5 mm
    verkoop per ondeelbare hoeveelheid
    1
    koptype
    Built-in-flush
    vorm van kop signaleringseenheid
    Rond
    kap/operator of lenskleur
    Rood
    extra informatie operator
    Met gewone lens
    Complementair
    CAD totale breedte
    36,6 mm
    CAD totale hoogte
    36,6 mm
    CAD totale diepte
    31 mm
    netto gewicht
    0,058 kg
    weerstand hoge druk drukring
    7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m
    elektrische samenstellingscode
    P1 in vooraan gemonteerd met integrale LED
    P2 in vooraan gemonteerd met ingebouwde LED en transformator
    product presentatie
    Basisonderdeel
    Omgeving
    beschermende behandeling
    TH
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…70 °C
    omgevingstemperatuur voor werking
    -40…70 °C
    overspanningscategorie
    Klasse I conform aan IEC 60536
    IP beschermingsgraad
    IP66 conform aan IEC 60529
    IP67 conform aan IEC 60529
    IP69 conform aan IEC 60529
    IP69K conform aan ISO 20653
    Type 13 conform aan UL 50 E
    Type 12 conform aan UL 50 E
    Type 4 conform aan UL 50 E
    Type 4X conform aan UL 50 E
    IK beschermingsgraad
    IK06 conform aan IEC 50102
    normen
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    CE
    JIS C8201-1
    product certificaten
    UL listed
    CSA
    CCC
    EAC
    trilling bestendigheid
    5 gn (f= 10…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    2 mm piek-piek (f= 2…10 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
    50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
    25 gn (duur = 6 ms) voor 1000 schokken op elke as conform aan IEC 60068-2-27
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen10
    • Nederlands4
    • Engels7
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 20.5 MB
    Datum 29-7-19
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 129.9 KB
    Datum 1-11-18
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 265.8 KB
    Datum 9-8-19
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 676.7 KB
    Datum 1-10-18
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZB4FV043 : Kop voor verzonken signaallampje - Metaal - Incl. led - Rood
    Beschrijving
    Kop voor verzonken signaallampje - Metaal - Incl. led - Rood
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    Kop voor verzonken signaallampje - Metaal - Incl. led - Rood
    Informatie over einde levensduur
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 799.2 KB
    Datum 1-10-18
    Milieuprofiel van het product
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 679.6 KB
    Datum 1-10-18
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZB4FV043 : Kop voor verzonken signaallampje - Metaal - Incl. led - Rood
    Beschrijving
    Kop voor verzonken signaallampje - Metaal - Incl. led - Rood
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    Kop voor verzonken signaallampje - Metaal - Incl. led - Rood
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZB4FV043 : Kop voor verzonken signaallampje - Metaal - Incl. led - Rood
    Beschrijving
    Kop voor verzonken signaallampje - Metaal - Incl. led - Rood
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    Kop voor verzonken signaallampje - Metaal - Incl. led - Rood
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /