Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Harmony XB5
ZB5AG6C0 EcoStruxure Schneider Electric

ZB5AG6C0

ZB5AG6C0 EcoStruxure Schneider Electric
ZB5AG6C0

selector switch head key 455 2-position return right to left cp grey

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606489765941
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    Harmony XB5
    type product of component
    Kop voor sleutelkeuzeschakelaar
    modelnaam apparaat
    ZB5
    kraag materiaal
    Plastic colour plated grey
    bevestigingsdiameter
    22 mm
    koptype
    Standaard
    verkoop per ondeelbare hoeveelheid
    1
    vorm van kop signaleringseenheid
    Rond
    type operator
    Van rechts naar links terugverend
    operator profiel
    Zwart sleutelschakelaar
    informatie positie operator
    2 standen 90°
    type slot met sleutel
    Ronis 455
    terugtrekpositie sleutel
    Links
    Complementair
    CAD totale breedte
    29 mm
    CAD totale hoogte
    29 mm
    CAD totale diepte
    72 mm
    netto gewicht
    0,061 kg
    mechanische levensduur
    1000000 cycles
    naam station
    XALD 1...5 uitsnijdingen
    XALK 2...5 uitsnijdingen
    elektrische samenstellingscode
    C4 voor <6 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd
    C5 voor <5 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
    C6 voor <5 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd
    C7 voor <4 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
    C8 voor <4 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd
    C11 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
    C3 voor <6 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
    SF1 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
    SR1 voor <3 contacten met enkelvoudig blokken in montage aan achterzijde
    C15 voor <1 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd
    product presentatie
    Basisonderdeel
    Omgeving
    beschermende behandeling
    TH
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…70 °C
    omgevingstemperatuur voor werking
    -40…70 °C
    overspanningscategorie
    Klasse II conform aan IEC 60536
    IP beschermingsgraad
    IP66 conform aan IEC 60529
    IP67
    NEMA beschermingsgraad
    NEMA 13
    NEMA 4X
    weerstand hoge druk drukring
    7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m
    IK beschermingsgraad
    IK06 conform aan IEC 50102
    normen
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 Nr 14
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    product certificaten
    GL
    RINA
    LROS (Lloyds register of shipping)
    UL listed
    CSA
    BV
    DNV
    trilling bestendigheid
    5 gn (f= 2…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
    50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen6
    • Nederlands3
    • Engels3
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 17 MB
    Datum 26-11-19
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 9.3 MB
    Datum 4-4-19
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZB5AG6C0 : selector switch head key 455 2-position return right to left cp grey
    Beschrijving
    selector switch head key 455 2-position return right to left cp grey
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    selector switch head key 455 2-position return right to left cp grey
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZB5AG6C0 : selector switch head key 455 2-position return right to left cp grey
    Beschrijving
    selector switch head key 455 2-position return right to left cp grey
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    selector switch head key 455 2-position return right to left cp grey
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZB5AG6C0 : selector switch head key 455 2-position return right to left cp grey
    Beschrijving
    selector switch head key 455 2-position return right to left cp grey
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 7-4-20
    Beschrijving
    selector switch head key 455 2-position return right to left cp grey
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /