Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Harmony XB5
ZB5FK1213C1 EcoStruxure Schneider Electric

ZB5FK1213C1

ZB5FK1213C1 EcoStruxure Schneider Electric
ZB5FK1213C1

flush mounted white illum selector switch head 2-position stay put cp white

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3606489753443
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Hoofd
    productreeks
    Harmony XB5
    type product of component
    Kop voor verlichte keuzeschakelaar
    compatibiliteit product
    Integrale LED
    modelnaam apparaat
    ZB5
    kraag materiaal
    Plastic colour plated white
    bevestigingsdiameter
    30 mm
    koptype
    Built-in-flush
    verkoop per ondeelbare hoeveelheid
    1
    vorm van kop signaleringseenheid
    Rond
    type operator
    blijven
    operator profiel
    Wit standaard hendel
    informatie positie operator
    2 standen 90°
    Complementair
    CAD totale breedte
    37 mm
    CAD totale hoogte
    37 mm
    CAD totale diepte
    46 mm
    netto gewicht
    0,03 kg
    mechanische levensduur
    1000000 cycles
    elektrische samenstellingscode
    M3 voor <4 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED
    M6 voor <2 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met ingebouwde LED en transformator
    M10 voor <2 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED
    MF1 voor <2 contacten met enkelvoudig blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED
    M4 voor <4 contacten met enkelvoudig en dubbel blokken in vooraan gemonteerd met integrale LED
    product presentatie
    Basisonderdeel
    Omgeving
    beschermende behandeling
    TH
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…70 °C
    omgevingstemperatuur voor werking
    -40…70 °C
    overspanningscategorie
    Klasse II conform aan IEC 60536
    IP beschermingsgraad
    IP66 conform aan IEC 60529
    IP67
    NEMA beschermingsgraad
    NEMA 13
    NEMA 4X
    weerstand hoge druk drukring
    7000000 Pa bij 55 °C, afstand: 0.1 m
    IK beschermingsgraad
    IK03 conform aan IEC 50102
    normen
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 Nr 14
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-1
    product certificaten
    RINA
    BV
    GL
    UL listed
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    trilling bestendigheid
    5 gn (f= 2…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
    50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
    Duurzaamheid van het aanbod
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /