Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Kop voor rechthoekige drukknop - Ø16mm - Groen

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3389110776263
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    productreeks
    Harmony XB6
    type product of component
    Kop voor verlichte drukknop
    compatibiliteit product
    Integrale LED
    modelnaam apparaat
    ZB6
    materiaal kraag
    Kunststof
    bevestigingsdiameter
    16 mm
    verkoop per ondeelbare hoeveelheid
    1
    vorm van kop signaleringseenheid
    Rechthoekig
    type operator
    Vergrendeling
    profiel operator
    Groen verzonken niet gemarkeerd
    Complementair
    CAD totale breedte
    24 mm
    CAD totale hoogte
    18 mm
    CAD totale diepte
    33 mm
    gewicht product
    0.016 kg
    weerstand hoge druk drukring
    7000000 Pa bij 55 °C,afstand: 0.1 m
    mechanische duurzaamheid
    300000 cycles
    Omgeving
    beschermende behandeling
    TC
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -40...70 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25...70 °C
    beschermingsklasse tegen elektrische schokken
    Klasse II conform aan IEC 61140
    IP beschermingsgraad
    IP65 conform aan IEC 60529
    NEMA beschermingsgraad
    NEMA 4 conform aan CSA C22.2 Nr 94
    NEMA 13 conform aan CSA C22.2 Nr 94
    NEMA 4X conform aan CSA C22.2 Nr 94
    NEMA 13 conform aan UL 50
    NEMA 4 conform aan UL 50
    NEMA 4X conform aan UL 50
    normen
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    productcertificaten
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    trillingsweerstand
    +/- 3 mm (f = 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    5 gn (f = 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
    50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Engels
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Versie 2.1)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Head\pushbutton\Flush rectangular - ZB6DA.. (Versie 1.0)
    Head\pushbutton\Flush rectangular - ZB6DA.. (Versie 1.0)
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB6 Control and signaling units (Versie 1.0)
    Datum 29-10-18
    Grootte 104.3 KB
    XB4B XB5A XB6E Control and signaling units (Versie 1.0)
    XB6 Control and signaling units (Versie 1.0)
    Datum 26-10-18
    Grootte 3.7 MB
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB6... Control and signalling units 16 diameter (Versie 03)
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB6A, C, D, ZB6A, C, D control and signaling unit, ZB6Z, E electrical blocks (Versie 1.0)
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.