Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Contactelement voor drukknop ZB6 - Ø16mm - 1NO - Zilverlegering

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3389110775266
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    productreeks
    Harmony XB6
    type product of component
    Contactblok
    modelnaam apparaat
    ZB6
    verkoop per ondeelbare hoeveelheid
    10
    type en samenstelling contacten
    1 NO
    werking contacten
    Slow-break
    type contactblok
    Enkelvoudig
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Faston-connector
    legering contacten
    Zilverlegering (Ag/Ni)
    Complementair
    beschrijving klemmen ISO nr 1
    (3-4)NO
    gewicht product
    0.004 kg
    positieve opening
    Met positieve opening conform aan EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    bedrijfstraject
    2 mm (normaal open elektrische status wijzigen)
    3.5 mm (totale reis)
    bedieningskracht
    1.6 N (normaal open elektrische status wijzigen)
    mechanische duurzaamheid
    5000000 cycles
    kortsluitbeveiliging
    6 A smeltpatroon type gG
    Ui toegekende isolatiespanning
    250 V (vervuilingsgraad): 3) conform aan EN/IEC 60947-1
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    4 kV conform aan EN/IEC 60947-1
    Ie toegekende bedrijfstroom
    3 A bij 120 V, AC-15, B300
    1.5 A bij 240 V, AC-15, B300
    0.1 A bij 250 V, DC-13, R300
    0.22 A bij 125 V, DC-13, R300
    elektrische duurzaamheid
    1000000 cycles, AC-15 bij 230 V, gebruiksnelheid: 3600 cyc/h, belastingsfactor: 0.5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
    1000000 cycles, DC-13 bij 230 V, gebruiksnelheid: 3600 cyc/h, belastingsfactor: 0.5 conform aan EN/IEC 60947-5-1 bijlage C
    elektrische betrouwbaarheid IEC 60947-5-4
    Λ = 10exp(-8) bij 5 V, 1 mA met betrouwbaarheidsniveau van 90% conform aan EN/IEC 60947-5-4
    Omgeving
    beschermende behandeling
    TC
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -40...70 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25...70 °C
    IP beschermingsgraad
    IP65 conform aan IEC 60529
    normen
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    productcertificaten
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    trillingsweerstand
    +/- 3 mm (f = 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    5 gn (f = 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
    50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Engels
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Versie 2.1)
    CAD
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Body\Separate contact - ZB6E../Faston connection (Versie 1.0)
    Body\Separate contact - ZB6E../Faston connection (Versie 1.0)
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZB6E 1/2 Contact element (Versie 1.0)
    Datum 29-10-18
    Grootte 143.8 KB
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB6... Control and signalling units 16 diameter (Versie 03)
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB6A, C, D, ZB6A, C, D control and signaling unit, ZB6Z, E electrical blocks (Versie 1.0)
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.