Netherlands

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Een ander land of een andere regio kiezen

Lichaam voor signaallamp ZB6 - LED - 110-120 V - Groen

Toon meer kenmerken >
  • EAN-code
    3389110274769
  • Commerciële status
    Beschikbaar voor verkoop
Toevoegen aan Mijn producten Verwijderen uit Mijn producten

  • Hoofd
    productreeks
    Harmony XB6
    type product of component
    Compleet lichaam controlelampjes
    modelnaam apparaat
    ZB6
    verkoop per ondeelbare hoeveelheid
    5
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Faston-connectoren (2,8 x 0,5 mm)
    lichtbron
    LED
    fitting lamp
    Integrale LED
    voeding lichtblok
    Rechtstreeks
    lichte bronkleur
    Groen
    Us nominale voedingsspanning
    48...120 V AC
    Complementair
    CAD totale hoogte
    14 mm
    CAD totale diepte
    58 mm
    beschrijving klemmen ISO nr 1
    (X1-X2)PL
    gewicht product
    0.003 kg
    werkingspositie
    Eender welke positie
    Ui toegekende isolatiespanning
    250 V (vervuilingsgraad): 3) conform aan EN/IEC 60947-1
    Uimp toegekende schokgolfspanning
    4 kV conform aan EN 60947-1
    type signalering
    Stabiel
    voedingsspanningsgrenzen
    40...132 V AC
    bestand tegen stroomstoten
    1 kV in contact conform aan IEC 61000-4-5
    2 kV in open lucht conform aan IEC 61000-4-5
    Omgeving
    beschermende behandeling
    TC
    omgevingsluchttemperatuur voor opslag
    -40...70 °C
    omgevingsluchttemperatuur voor werking
    -25...70 °C
    beschermingsklasse tegen elektrische schokken
    Klasse II conform aan IEC 61140
    normen
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    CSA C22.2 Nr 14
    productcertificaten
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    trillingsweerstand
    +/- 3 mm (f = 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    5 gn (f = 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
    50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
    weerstand tegen snelle piekspanningen
    2 kV conform aan IEC 61000-4-4
    weerstand tegen elektromagnetische velden
    10 V/m conform aan IEC 61000-4-3
    weerstand tegen elektrostatische ontlading
    6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform aan IEC 61000-2-6
    8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform aan IEC 61000-2-6
    elektromagnetische emissie
    Klasse B conform aan IEC 55011
    contractuele waarborg
    Warranty period
    18 months
  • Documenten en downloads

    Taal
    • Engels
    Catalogus
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    Harmony XB6 and XB6E , ф 16 - catalog (Versie 2.1)
    Certificaat
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZB6E B/G/M/H Indicator light (Versie 1.0)
    Datum 29-10-18
    Grootte 151.4 KB
    XB6E Control and signaling units and XB6-EAS842P Emergency stop switch (Versie 1.0)
    Instructieleaflet
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB6... Control and signalling units 16 diameter (Versie 03)
    Conformiteitsverklaring
    Datum
    Grootte
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    XB6A, C, D, ZB6A, C, D control and signaling unit, ZB6Z, E electrical blocks (Versie 1.0)
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.