Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Alles bekijken   Harmony XB6
ZB6EM3B EcoStruxure Schneider Electric

ZB6EM3B

Green premium brand logo
ZB6EM3B EcoStruxure Schneider Electric
ZB6EM3B
Green premium brand logo

Lichaam voor signaallamp ZB6 - LED - 230-240V - Groen

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389110274820
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    productreeks
    Harmony XB6
    type product of component
    Compleet lichaam controlelampjes
    modelnaam apparaat
    ZB6
    verkoop per ondeelbare hoeveelheid
    5
    aansluitingen - aansluitklemmen
    Faston-connectoren 2,8 x 0,5 mm
    lichtbron
    LED
    lamp fitting
    Integrale LED
    voeding lichtblok
    Rechtstreeks
    kleur lichtbron
    Groen
    Us nominale voedingsspanning
    230...240 V AC
    Complementair
    CAD totale hoogte
    14 mm
    CAD totale diepte
    58 mm
    beschrijving klemmen ISO n°1
    (X1-X2)PL
    netto gewicht
    0,003 kg
    werkingspositie
    Eender welke positie
    Ui nom isolatiespanning
    250 V (vervuilingsgraad 3) conform aan EN/IEC 60947-1
    Uimp nom. schokgolfspanning
    4 kV conform aan EN 60947-1
    type signalering
    Vast
    voedingsspanningsgrenzen
    195…264 V AC
    bestand tegen stroompieken
    1 kV in contact conform aan IEC 61000-4-5
    2 kV in open lucht conform aan IEC 61000-4-5
    Omgeving
    beschermende behandeling
    TC
    omgevingstemperatuur voor opslag
    -40…70 °C
    omgevingstemperatuur voor werking
    -25…70 °C
    beschermingsklasse tegen elektrische schokken
    Klasse II conform aan IEC 61140
    normen
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 Nr 14
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 4520
    JIS C 852
    product certificaten
    CCC
    CSA
    GOST
    UL
    trilling bestendigheid
    +/- 3 mm (f= 2…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    5 gn (f= 2…500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
    schokbestendigheid
    30 gn (duur = 18 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
    50 gn (duur = 11 ms) voor halve sinusgolf versnelling conform aan IEC 60068-2-27
    weerstand tegen snelle piekspanningen
    2 kV conform aan IEC 61000-4-4
    weerstand tegen elektromagnetische velden
    10 V/m conform aan IEC 61000-4-3
    weerstand tegen elektrostatische ontlading
    6 kV op contact (op metalen onderdelen) conform aan IEC 61000-2-6
    8 kV in open lucht (in isolerende onderdelen) conform aan IEC 61000-2-6
    elektromagnetische emissie
    Klasse B conform aan IEC 55011
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
    WEEE
    Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
    contractuele waarborg
    Garantie
    18 months
  • Meer weergeven View less

    Documenten

    Taal
    • Alle talen9
    • Nederlands5
    • Engels6
    Catalogus
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 6.3 MB
    Datum 13-5-18
    Certificaat
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format html
    Grootte 315 B
    Datum 10-9-15
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 151.4 KB
    Datum 4-11-99
    Instructieleaflet
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 213.1 KB
    Datum 1-3-98
    Conformiteitsverklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 454.9 KB
    Datum 19-4-16
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZB6EM3B : ZB6EM3B_ROHS_DECLARATION
    Beschrijving
    ZB6EM3B_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 1-6-20
    Beschrijving
    ZB6EM3B_ROHS_DECLARATION
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZB6EM3B : ZB6EM3B_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    ZB6EM3B_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 1-6-20
    Beschrijving
    ZB6EM3B_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZB6EM3B : ZB6EM3B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beschrijving
    ZB6EM3B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 1-6-20
    Beschrijving
    ZB6EM3B_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.
Producten vergelijken: /