Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Kies uw locatie

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Alles bekijken   Harmony XB5
ZBY64101 EcoStruxure Schneider Electric

ZBY64101

Green premium brand logo
ZBY64101 EcoStruxure Schneider Electric
ZBY64101
Green premium brand logo

Harmony XB4 / XB5 - Etiket - 30x50mm - Ongemarkeerd - Rood

Toon meer kenmerken
  • EAN Code
    3389119043236
  • 1,73 EUR
    De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs
Het maximum aantal producten dat kan worden vergeleken is 4. Verwijder reeds toegevoegde producten.

  • Hoofd
    range of product
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    product or component type
    Gemarkeerd opschrift
    type toebehoren
    Bijschrift
    categorie toebehoren
    Markeringstoebehoren
    bestemming toebehoren
    Opschrifthouder 30 x 50 mm
    For standard head
    markering
    niet gemarkeerd op rood achtergrond
    taal
    Internationaal
    verkoop per ondeelbare hoeveelheid
    10
    Complementair
    materiaal
    Kunststof
    compatibiliteit product
    ZB5...
    ZB4...
    bereik compatibiliteit
    Harmony XB5
    Harmony XB4
    net weight
    0,001 kg
    Verpakkingseenheid
    Type verpakking 1
    PCE
    Aantal gebruikseenheden in verpakking 1
    1
    Gewicht verpakking 1
    2 g
    Hoogte verpakking 1
    0,1 cm
    Breedte verpakking 1
    3 cm
    Lengte verpakking 1
    4 cm
    Duurzaamheid van het aanbod
    Duurzaamheids status van het aanbod
    Green Premium product
    REACh-regelgeving
    REACh vrij van SVHC
    Ja
    EU-richtlijn RoHS
    Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
    EU-verklaring RoHS
    Vrij van giftige zware metalen
    Ja
    Kwikvrij
    Ja
    Informatie over RoHS-vrijstelling
    RoHS-regulering China
    Milieu Profiel
    Circulair Profiel
  • Meer weergeven
    View less

    Documenten

    Taal
    • Nederlands3
    EU-verklaring RoHS
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZBY64101 : Harmony XB4 / XB5 - Etiket - 30x50mm - Ongemarkeerd - Rood
    Beschrijving
    Harmony XB4 / XB5 - Etiket - 30x50mm - Ongemarkeerd - Rood
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2-12-20
    Beschrijving
    Harmony XB4 / XB5 - Etiket - 30x50mm - Ongemarkeerd - Rood
    REACh-verklaring
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZBY64101 : ZBY64101_REACH_DECLARATION
    Beschrijving
    ZBY64101_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2-12-20
    Beschrijving
    ZBY64101_REACH_DECLARATION
    RoHS-verklaring China
    Formaat
    Grootte
    Datum
    Toevoegen aan Mijn Documenten
    ZBY64101 : Harmony XB4 / XB5 - Etiket - 30x50mm - Ongemarkeerd - Rood
    Beschrijving
    Harmony XB4 / XB5 - Etiket - 30x50mm - Ongemarkeerd - Rood
    prp.document.label.format pdf
    Grootte 195.3 KB
    Datum 2-12-20
    Beschrijving
    Harmony XB4 / XB5 - Etiket - 30x50mm - Ongemarkeerd - Rood
  • Veelgestelde technische vragen

    Geen resultaten gevonden.
    De gerelateerde veelgestelde vragen zijn helaas niet beschikbaar vanwege tijdelijke technische problemen. Probeer het later nog eens.