Bouw van een gasshaker met 60 gesynchroniseerde assen
Budé klantverhaal
"Schneider Electric is er voor ons, ook na de oplevering van de machine bieden de engineers ons service en hulp als we vragen hebben." Rob Budé, eigenaar Budé groep BV.
Uitdaging
- Eindklant FrieslandCampina vroeg Budé een machine te produceren die slagroomspuitbussen niet batchgewijs produceert maar individueel en in-line kon schudden tot op een tiende gram nauwkeurig.
- De oude machine was door het schudproces van een batch zwaar mechanisch belast met hoge onderhoudskosten tot gevolg.
Oplossing
- Samen met Budé hebben we gekozen voor de PacDrive Motion Controller van Schneider Electric.
- Deze high-end controller stuurt 60 integrated drives aan met 2 kabels in plaats van 120 kabels via distributieboxen.
- Dit is de meest compacte oplossing beschikbaar in de motion markt: Lexium 62 ILM motoren met geïntegreerde regelaar.
Lees meer over EcoStruxure: de digitale ruggengraad die met de laatste IT-technologie de beste oplossingen online met elkaar verbindt.
Resultaten
- Efficiency verhoging: de nieuwe gasshaker maakt er een continu in-line proces van en kan wel 18.000 bussen per uur verwerken. We hebben een verhoging van 6.000 bussen per uur gerealiseerd.
- Efficiënt ruimte gebruik: we hebben met onze onderdelen efficiënt gebruik gemaakt van de spaarzame ruimte in de machine.
- Reliability: de krachtige PD-Diagnostic tool van Schneider Electric biedt goede ondersteuning voor de Technische Dienst om storingen te analyseren.
- Verlaging van de kosten: door minder slijtage, dalen de onderhoudskosten substantieel omdat de klant veel minder onderhoud hoeft te plegen aan de machine en desinfectie van de machine minder vaak nodig is.
Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.