Elke druppel telt
Met de geavanceerde industriële afstandsbesturing, fabrieksautomatisering en IIoT-technologieën van EcoStruxure™ voor water en afvalwater, heeft Padania Acque de efficiëntie en duurzaamheid van zijn activiteiten verhoogd.

EcoStruxure Plant and Machine
IIoT-technologieën en geïntegreerde software van Schneider Electric bieden nieuwe zakelijke kansen voor fabrieken en machinebouwers.

22% toename van de EBITDA in 3 jaar (gemiddelde jaarlijkse stijging van 7%)
Het waterverlies is gedaald tot bijna de helft van het nationale gemiddelde (24% versus 42%)
20% verbetering in activiteiten met gedigitaliseerde controle en beheer
Padania Acque is de waterserviceleverancier voor 113 gemeenten in de Italiaanse provincie Cremona. Met behulp van EcoStruxure-oplossingen voor water en afvalwater, waaronder EcoStruxure Water Advisor - Water Loss and Water Simulation, bewaakt en optimaliseert het zijn hele watervoorzieningssysteem en kan het voorspellende maatregelen nemen om betrouwbare en duurzame activiteiten voor zijn klanten te garanderen.
Lees meer over innovatieve oplossingen voor end-to-end decarbonisatie, efficiënte en veerkrachtige bedrijfsvoering en een betere duurzaamheid in de waterindustrie.
Getuigenis van een klant
Stefano Ottolini, Director General, Padania Acque S.p.A."Samen met Schneider Electric verminderen we waterverlies en energieverbruik. En we zijn efficiënter. We creëren meer waarde voor ons grondgebied en we zijn duurzamer."
Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.