Renault: Belangrijke cijfers uit praktijkverhaal
Verbeter de stroombetrouwbaarheid
Verminder de ecologische voetafdruk en elimineer SF6 van MS-schakelapparatuur
Minder cybersecurity-risico's

Naarmate de elektrificatie toeneemt en de duurzame penetratie toeneemt, neemt ook de behoefte aan meer middenspanningsborden toe. Deze apparatuur maakt gewoonlijk gebruik van SF6 gas met een aardopwarmingspotentieel van 24,300 uur. Industrieën, gebouwen en netwerken moeten daarom overstappen op groene alternatieven. Pure-lucht middenspanning komt snel naar voren als de superieure keuze.

Renault streeft naar koolstofneutraliteit in Europa tegen 2040. Ontdek hoe onze groene SF₆-vrije schakelinstallaties en digitale innovaties de autofabrikant helpen zijn duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.
De uitdaging
- Duurzaamheid: Renault moest broeikasgassen uit zijn activiteiten verwijderen om de duurzaamheidsdoelstellingen van de fabriek te halen.
- Energiebetrouwbaarheid: Stroomuitval heeft ernstige gevolgen voor de fabriek, waaronder het stoppen van de productie en het veroorzaken van financiële verliezen.
- Cybersecurity: Een mogelijke inbreuk op de veiligheid van elektronische gegevens kan de activiteiten stilzetten en leiden tot schade aan apparatuur, omdat voor beheer en bewaking 24/7 connectiviteit vereist is.
De oplossing
Verbonden producten: SM AirSeT, groene en digitale middenspanningsschakelapparatuur
Renault koos ervoor om onze innovatieve SF6-vrije middenspanning schakelinstallaties te gebruiken om de behoefte aan het broeikasgas SF6 weg te nemen in het middenspanningsnetwerk van haar fabriek Flins. SM AirSet verbetert niet alleen de duurzaamheid, maar pakt ook de cybersecurity-, betrouwbaarheids- en onderhoudsproblemen van Renault aan, omdat de digitale innovaties van Renault bewaking op afstand mogelijk maken, de veiligheid verbeteren en storingsproblemen verminderen.
De resultaten
- Digitale en groene oplossingen ondersteunen de doelstellingen van de fabriek voor de circulaire economie.
- Het installeren, demonteren, hanteren en recyclen van MS-schakelinstallaties is eenvoudiger en kostenefficiënter, omdat er geen SF₆ gebruikt hoeft te worden.
- Digitale innovaties ondersteunen de bewaking en het beheer van apparatuur op afstand, productiemonitoring, voorspellingen, onderhoudsplanning en training op afstand voor geavanceerde technologieën.
- De cybersecurity is robuuster omdat de bescherming in de technische oplossingen wordt geïntegreerd.
Nicolas Feve, Hoofd Onderhoud, Renault Flins
Referentie van een klant
"SM AirSeT heeft twee grote voordelen: een technologie die het milieu respecteert, wat in lijn is met de circulaire economie van de locatie, en connectiviteit die ons in staat stelt om onze apparatuur op afstand te bewaken."
Meer informatie
Meer informatie
Meer klantverhalen lezen
Stop hier niet. We hebben nog meer succesverhalen die u kunt lezen.
Lees meerOntdek EcoStruxure
Leer hoe ook uw bedrijf succesvol kan zijn.
Ontdek meerInnovation Summits
Bekijk de hoogtepunten van recente Innovation Summits en lees meer over het volgende event.
Meer informatie
Hulp nodig?
Selecteer zelf het juiste product
Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.
Offerte aanvragen
Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.
Verkooppunten
Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.
Help Center
Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.