Waar bent u naar op zoek?
Onze Elite Partners ondersteunen organisaties met innovatieve diensten tijdens de volledige levensduur van een IT-ruimte of datacenter: Van ontwerp en specificatie, via implementatie en realisatie naar de operationele fase. Hiermee wordt de IoT-infrastructuur verbeterd op het gebied van efficiëntie, betrouwbaarheid en implementatie.
Uw datacenter moderniseren
Het moderniseren van de bestaande fysieke infrastructuur is nodig om tegemoet te komen aan veranderende doelstellingen en te zorgen dat de prestaties, gebruik van ruimte, beschikbaarheid en efficiëntie verbetert. Nieuwe technologie ondersteunt u bij het behalen van uw doelstellingen.
Energie en kosten besparen
Onze Elite Partners ondersteunen u bij het implementeren van innovatieve technologieën en configuraties om uw IT-ruimtes of datacenters energiezuiniger te maken. Denk hierbij aan het aanpassen van het benodigde UPS- of koelvermogen, air containment en het gebruik van DCIM software.
Beheren van apparatuur
Onze Elite Partners helpen u bij het optimaliseren van de prestaties van uw datacenterinfrastructuur en het beperken van risico's met de cloud-gebaseerde DCIM-oplossing EcoStruxure IT en het bieden van Datacenter Management-as-a-Service (DMaaS).
Edge-architectuur implementeren
Elite partners ondersteunen organisaties bij het ontwerpen, implementeren en uitrollen van IoT-projecten waarbij elementen als snelheid en data security een rol spelen. Hierbij gaat het vaak over het ontzorgen van organisaties bij de uitrol van projecten over meerdere locaties.
Contact opnemen
Op zoek naar expertise? Onze Elite Partners vereenvoudigen de volledige levensduur van een IT-ruimte of datacenter met innovatieve diensten en IoT-oplossingen, waarmee de efficiëntie en betrouwbaarheid worden verhoogd en snel te realiseren zijn.
De verhalen van onze klanten

Vitalis WoonZorg Groep
De beschikbaarheid van IT-systemen is essentieel voor de veiligheid van cliënten en klanttevredenheid. Met de modernisering van de kritieke infrastructuur is voor Vitalis de beschikbaarheid van de zorg gegarandeerd en is remote monitoring en beheer mogelijk geworden.

Lelystad Airport
Lelystad Airport, een overloopluchthaven van Schiphol, bouwt een internationale passagiersluchthaven waarbij innovatie en duurzaamheid centraal staan. Het datacentrum biedt met een vernieuwende koelingsoplossing een belangrijke bijdrage aan energiebesparing.
Op zoek naar expertise?
Ontdek hoe X-ICT u kan helpen uw datacenter te beheren, moderniseren en uitbreiden.