Motoren zijn essentiële assets, en ook grote verbruikers van elektrische energie met gemiddeld 60% van de elektrische energie in industriële bedrijven. Een robuuste benadering van uw motor management biedt meer veiligheid en prestaties voor uw motoren, waardoor geavanceerd assetbeheer en energie-efficiëntie mogelijk worden. Schneider Electric heeft een uitgebreid aanbod, competenties en knowhow waarmee u een duurzame motorbesturingsoplossing kunt bouwen voor het hele elektrische systeem en de industriële processen.
40 %
Verkort de ontwerptijd en selecteer de optimale oplossing voor het beheer van uw motor
20 %
Optimaliseer de beschikbaarheid van uw motor met bewezen productkoppeling en assetbeheer
x4
Zorg voor tot vier keer sneller herstel na een onverwachte stop
Architecturen voor motor management
Aanbod voor motorbesturing en -beveiliging

-
Voeding
1De robuuste Pact reeks, gebaseerd op legendarische innovaties van Schneider Electric, bestaat uit vermogenschakelaars, lastschakelaars, aardlekapparatuur en zekeringen van wereldklasse, voor alle standaard en specifieke toepassingen. -
Motorbesturing en -beveiliging
2TeSys, Altivar en Easergy bieden een complete oplossing voor het starten, aansturen, beveiligen en bewaken van LS en MS-motoren en belastingen, met directe start, softstart en snelheidsregeling. -
Paneelintegratie
3Installeer en bedraad alle apparaten in het schakelbord van de Set Series of de universele behuizingen, met de software om de configuratie, de offerte en de uitvoering van de bestelling te ondersteunen. -
Systeemintegratie
4Verbind en integreer alle apparaten in de EcoStruxure-systemen voor machines, gebouwen, infrastructuur of processen via de meest moderne en krachtige tool-based software. -
Assetbeheer
5De nieuwe digitale cloud-gebaseerde Advisors van het EcoStruxure-platform bieden nieuwe service aan de machine, apparatuur of het hele proces, om ervoor te zorgen dat de activa altijd in topconditie zijn en presteren met maximale efficiëntie.
Voeding
1De robuuste Pact reeks, gebaseerd op legendarische innovaties van Schneider Electric, bestaat uit vermogenschakelaars, lastschakelaars, aardlekapparatuur en zekeringen van wereldklasse, voor alle standaard en specifieke toepassingen.
Motorbesturing en -beveiliging
2TeSys, Altivar en Easergy bieden een complete oplossing voor het starten, aansturen, beveiligen en bewaken van LS en MS-motoren en belastingen, met directe start, softstart en snelheidsregeling.
Paneelintegratie
3Installeer en bedraad alle apparaten in het schakelbord van de Set Series of de universele behuizingen, met de software om de configuratie, de offerte en de uitvoering van de bestelling te ondersteunen.
Systeemintegratie
4Verbind en integreer alle apparaten in de EcoStruxure-systemen voor machines, gebouwen, infrastructuur of processen via de meest moderne en krachtige tool-based software.
Assetbeheer
5De nieuwe digitale cloud-gebaseerde Advisors van het EcoStruxure-platform bieden nieuwe service aan de machine, apparatuur of het hele proces, om ervoor te zorgen dat de activa altijd in topconditie zijn en presteren met maximale efficiëntie.