60% van de organisaties in de wereld voorspelt een stijging van de uitgaven voor duurzame ontwikkeling in de komende twee jaar. Fossiele brandstoffen worden steeds meer vervangen door elektriciteit. Deze elektrificatie, in combinatie met digitalisering, is de weg naar een duurzamere wereld.
Gebruik Green Premium label producten
Verlaag je energieverbruik door digitalisatie
Verleng de levensduur van je producten
Een Green premium label verzekert dat jij duurzame oplossingen aankoopt, die aan de milieuregelgeving RoHS, REACH en een materiaalpaspoort voldoen. Jij kan je milieu-impact bij je bedrijf verminderen en de CO2 voetafdruk minimaliseren.
Bent u benieuwd welke milieuvriendelijke producten uit 50% recyclebaar staal bestaan en 34% minder CO2 uitstoten? Neem dan deel aan onze webinar op 9 november of bekijk deze Green Premium producten hieronder.
- PanelSeT SFN vloerstaande behuizingen - Een verbeterde versie van de SF en 100% compatibel. Gemaakt van staal met gereduceerde CO2 uitstoot en vrijwel geen plastic verpakkingen.
-

PanelSeT SFN vloerstaande behuizingen
PanelSeT SFN vloerstaande behuizingenEen verbeterde versie van de SF en 100% compatibel. Gemaakt van staal met gereduceerde CO2 uitstoot en vrijwel geen plastic verpakkingen. PowerLogic HeatTag - Een innovatieve, slimme sensor die gas en zwevende deeltjes analyseert in het energieverdeelsysteem en waarschuwt voordat er rook ontstaat en de kabelisolatie smelt. -

PowerLogic HeatTag
PowerLogic HeatTagEen innovatieve, slimme sensor die gas en zwevende deeltjes analyseert in het energieverdeelsysteem en waarschuwt voordat er rook ontstaat en de kabelisolatie smelt.
-
Digitaliseer je gebouw of industriële faciliteit. Vervolgens kan jij als onderneming data monitoren en analyseren. Zo krijg je inzicht in je verbruik, waardoor je aanpassingen kan aanbrengen om je uitstoot te verlagen en impact te verhogen.
Nieuwsgierig naar onze digitale oplossingen? Leer meer via onze connected products webinar op 9 november of bekijk de producten hieronder.
- ClimaSys CU - Cooling units zijn vanaf heden Connected! Via EcoStruxure kun je de temperatuur en andere data monitoren. Voorkom stilstand en bespaar energie!
-

ClimaSys CU
ClimaSys CUCooling units zijn vanaf heden Connected! Via EcoStruxure kun je de temperatuur en andere data monitoren. Voorkom stilstand en bespaar energie! PowerLogic PowerTag - Krijg inzicht in energie met de kleinste en innovatieve energiesensor die er bestaat voor nieuwe en bestaande installaties. -

PowerLogic PowerTag
PowerLogic PowerTagKrijg inzicht in energie met de kleinste en innovatieve energiesensor die er bestaat voor nieuwe en bestaande installaties. TeSys island - Ontworpen voor het schakelen, beveiligen en beheren van motoren en andere elektrische belastingen tot 80 A (AC3) in een elektrisch besturingspaneel. -

TeSys island
TeSys islandOntworpen voor het schakelen, beveiligen en beheren van motoren en andere elektrische belastingen tot 80 A (AC3) in een elektrisch besturingspaneel. Modicon M262 - Modicon M262-controllers integreren IIoT-protocollen en versleuteling om direct beveiligde cloudconnectiviteit en andere digitale services aan te bieden. -

Modicon M262
Modicon M262Modicon M262-controllers integreren IIoT-protocollen en versleuteling om direct beveiligde cloudconnectiviteit en andere digitale services aan te bieden.
-
Identificeer je oude apparaten en vervang deze door duurzamere met een langere levensduur. Met voorspellend onderhoud voorkom je dat componenten in de kast onnodig defect raken. Daarnaast gaan componenten tot twee keer langer mee dankzij goede klimatisering.
Wil jij ook de levensduur van je installaties verlengen? Leer meer via onze connected products webinar op 9 november of bekijk de producten hieronder.
- ClimaSys Thermal management - Stilstand door oververhitting kan worden voorkomen door de juiste klimatisering, maar wist je ook dat de levensduur van componenten wordt verlengd?
-

ClimaSys Thermal management
ClimaSys Thermal managementStilstand door oververhitting kan worden voorkomen door de juiste klimatisering, maar wist je ook dat de levensduur van componenten wordt verlengd? PanelSeT SFN vloerstaande behuizingen - De juiste bescherming van je componenten met SFN, voor elke applicatie een oplossing. 100% compatibel moet de SF gamma. -

PanelSeT SFN vloerstaande behuizingen
PanelSeT SFN vloerstaande behuizingenDe juiste bescherming van je componenten met SFN, voor elke applicatie een oplossing. 100% compatibel moet de SF gamma. TeSys Giga - De TeSys Giga beschikt over een zelfdiagnose LED-functie, waarbij nauwkeurig de levensduur van de contactor wordt aangegeven. -

TeSys Giga
TeSys GigaDe TeSys Giga beschikt over een zelfdiagnose LED-functie, waarbij nauwkeurig de levensduur van de contactor wordt aangegeven. MasterPacT NW - Stroomonderbrekers ontworpen om elektrische systemen te beschermen tegen schade veroorzaakt door overbelasting, kortsluiting of aardlekfouten. -

MasterPacT NW
MasterPacT NWStroomonderbrekers ontworpen om elektrische systemen te beschermen tegen schade veroorzaakt door overbelasting, kortsluiting of aardlekfouten.
-
Bronnen
Energiecrisis e-guide
Whitepaper om industriële bedrijven te helpen door de Europese energiecrisis te navigeren.
Download de e-guidePEP of materiaalpaspoort
Een PEP is een Milieuverklaring in overeenstemming met ISO 14025.
Download de PEP van PanelSeT SFNBlog (EN)
Accelerating toward net zero: The green business building opportunity
Lees de blog