Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Annunciator Keyboards

EcoStruxure™ Foxboro DCS


Increase your plant uptime and safety with annunciator keyboards that easily and effectively organize alarms and process display.

Image of a robot operating in a factory

Overview

EcoStruxure Foxboro DCS annunciator keyboards easily and effectively organize alarms and process display — for faster operator response and resolution times. Operators find specific functions in assigned locations at all times, without taking extra navigation steps or entering numeric data.

When used as a conventional annunciator, the keyboard draws the operator’s attention to a specific control room area for quick resolution of alarmed conditions.

Features

  • Available with either USB and serial/GCIO connections
  • Suitable for use with I/A Series and EcoStruxure Foxboro DCS workstations or servers
  • May be free standing or workstation/panel mounted
  • The audio alarms feature multiple pitches which indicate audible differentiation of system alarms and process alarm priorities
  • An external audio output jack is available for an attachable, customer-supplied, audio amplifier with speakers, which can be heard even in noisy environment
  • Lamp test function (LED test) simultaneously illuminates all the LEDs
  • Overlay has positive tactile/audible feedback to assure proper switch closure

Benefits

  • Enhanced operator performance
  • Faster response times
  • Improved resolution times
  • Increased plant uptime and safety

Applications

  • Hydrocarbon processing
  • Chemical and specialty chemicals
  • Upstream oil and gas
  • Power generation
  • Metals and mining
  • Water and wastewater
  • Pharmaceutical and life sciences
Services voor leren van proces automation
Ontdek onze digitale en persoonlijke cursussen, speciaal ontworpen om ervoor te zorgen dat de technische vaardigheden van uw automatiseringspersoneel klaar zijn voor de toekomst. Of vraag om een aangepaste leeroplossing om aan uw unieke opleidingsbehoeften te voldoen.
Ontdek nu opens in new Window

Hulp nodig?

Selecteer zelf het juiste product

Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.

Offerte aanvragen

Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

 opens in new Window

Help Center

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.

Chat

Hebt u vragen of hebt u hulp nodig? Wij staan voor u klaar.