De EcoStruxure Modicon X80-serie is een gangbaar platform voor racks en modulen voor Modicon M340, Modicon M580 en Modicon Quantum met Ethernet I/O.
Modicon X80 bevat:
- alle in-rack-modules,
- voedingen,
- Ethernet remote I/O-modules vallen onder de kop,
- alle I/O, functionaliteit van experts en communicatie modulen.
Het Modicon X80 I/O-platform kan ook verschillende architecturen ondersteunen.
Lokale I/O zijn ingangs- en uitgangsmodules die zich in het lokale rack van de controller bevinden. Interne backplane wordt gebruikt als communicatie middel.
Remote I/O
Remote I/O zijn ingangs- en uitgangmodules die zich buiten de lokale controller en het lokale I/O-rack bevinden. Remote I/O elimineert dure punt-punt bedrading door een paar (of duizenden) processignalen via een netwerk te versturen.
Gedistribueerde I/O
Gedistribueerde I/O-modulen maken communicatie van gegevens over lange afstand mogelijk en zorgen voor flexibiliteit.
Gedistribueerde I/O-modules zijn invoer- en uitvoermodulen die de opties voor apparaatintegratie verhogen wanneer deze zich op een eiland bevinden dat via een veldbus of netwerk met de controller communiceert. Als gevolg van het gebruik van veldbuscommunicatie via het netwerk, levert gedistribueerde I/O beperkte prestaties, afhankelijk van het medium dat tussen de modules en de controller wordt gebruikt.
Racks en voedingsmodules voor EcoStruxure Modicon X80
Racks bieden een mechanisch montagepunt voor alle modules en een communicatiebus voor de processor en de I/O, of communicatiemodules in het lokale of externe rack.
Elk rack moet minstens één voedingsmodule bevatten. De gekozen voeding is afhankelijk van de spanningsvereisten.
De EcoStruxure Modicon X80-serie bevat modulen die aan alle procesvereisten voldoen en in zowel standaard- als veeleisende omgevingen werken. In het assortiment worden veel mogelijkheden geboden: Digitale I/O, analoge I/O, functionaliteit van experts, die kan worden gecombineerd in lokale of remote I/O-architecturen.
Modicon STB Island is een open, modulair IP20-gecertificeerd gedistribueerd I/O-systeem dat de aansluiting van sensoren en actuatoren vanaf een controller distribueert. Dit modulaire systeem bevindt zich in een structuur genaamd een eiland. Het maakt het mogelijk om automatiseringseilanden te ontwerpen die door een controller via een bus of communicatie netwerk worden beheerd.
Er zijn verschillende mogelijkheden op het gebied van digitale en analoge I/O-modulen beschikbaar. Een eiland is uitgerust met een CanOpen-veldbus om apparaten op te nemen als TeSys U- of TeSys T- motor controllers of Altivar-frequentieregelaars op het eiland.
Naast discrete en analoge I/O's zijn toepassing specifieke HART I/O beschikbaar op met de HART-multiplextelegraafmodule.