Flexibele toepassingen voor kabeldraagsystemen
Dankzij het brede aanbod kabelgoten, kabelladders, draadgoten, wandgoten en zuilen, en tevens diverse varianten in oppervlaktebehandelingen, is er voor ieder project een passende oplossing. Aangevuld met vaste en vlakke hulpstukken en diverse schroefloze accessoires is het mogelijk om de materialen snel, veilig en efficiënt te installeren.
Vind snel de juiste configuratie met de Configurator voor STAGO kabeldraagsystemen >
De kabelgoot van Stago is een gerenommeerde oplossing voor specifieke segmenten, waaronder glastuinbouw, datacenters en utiliteitsbouw. Schneider Electric heeft een lokaal Stago expertise-, productie- en distributiecentrum in Hoorn voor kabelgoten, inclusief een eigen spuitcabine voor alle mogelijke RAL-kleuren.
De Performa Zinc+ is een revolutionaire draadgoot met een hoge corrosiebestendigheid (C4), vergelijkbaar met thermisch verzinkt. Zinc+ is een innovatieve oppervlaktecoating waarmee het gebruikte staal al voorbehandeld is. Duurzaam en kostenefficiënt omdat er voor vervaardiging van de Zinc+ draadgoot veel minder zink wordt gebruikt. De Performa Zinc+ draadgoot is flexibel, snel te installeren en bovendien erg gebruiksvriendelijk omdat er geen scherpe randen of bramen aan zitten en heeft een zelfhelend karakter.
In combinatie met de PVX Multimount®, dé multifunctionele daksteun voor het installeren van draadgoten, vormt de innovatieve Performa Zinc+ draadgoot de meest innovatieve, duurzame en gebruiksvriendelijke optie voor monteren van draadgoten.