De Easergy P5 is een beschermingsrelais voor veeleisende toepassingen in middenspanning. Het ontwerp is uitgevoerd op basis van meer dan 100 jaar ervaring op het gebied van beveiligingsrelais. De P5 biedt tevens een hedendaagse digitale interface en de beste veiligheid, beveiliging, betrouwbaarheid en connectiviteit in zijn klasse.

Functies
De Easergy P5 is een belangrijke stap voorwaarts voor beveiligingsrelais en brengt de meest gevraagde functies in één product samen.Voordelen
• Toonaangevende beveiligings- en bedieningsfuncties met ingebouwde vlamboogbescherming, de meest recente cyberbeveiliging en bediening op korte afstand met een mobiele toepassing.
• Ga verder dan uitneembaar dankzij een uniek ontwerp en een toonaangevende hersteltijd van 10 minuten.
• Eenvoudig te installeren, te gebruiken en te onderhouden, wat neerkomt op eenvoudige integratie en engineering voor paneelbouwers en lagere totale eigendomskosten voor eindgebruikers.
• Geavanceerde connectiviteit met ondersteuning voor acht communicatieprotocollen, waaronder IEC 61850-conformiteit.
De Easergy P5 is nog krachtiger en is verbonden met zijn uitgebreide digitale toolbox, die het volgende omvat: EcoStruxure Power Build – middenspanning, eSetup Easergy Pro, geïntegreerde webserver, EcoStruxure Power Device app en mySchneider mobiele toepassingen.
• Toonaangevende beveiligings- en bedieningsfuncties met ingebouwde vlamboogbescherming, de meest recente cyberbeveiliging en bediening op korte afstand met een mobiele toepassing.
• Ga verder dan uitneembaar dankzij een uniek ontwerp en een toonaangevende hersteltijd van 10 minuten.
• Eenvoudig te installeren, te gebruiken en te onderhouden, wat neerkomt op eenvoudige integratie en engineering voor paneelbouwers en lagere totale eigendomskosten voor eindgebruikers.
• Geavanceerde connectiviteit met ondersteuning voor acht communicatieprotocollen, waaronder IEC 61850-conformiteit.
De Easergy P5 is nog krachtiger en is verbonden met zijn uitgebreide digitale toolbox, die het volgende omvat: EcoStruxure Power Build – middenspanning, eSetup Easergy Pro, geïntegreerde webserver, EcoStruxure Power Device app en mySchneider mobiele toepassingen.
Bekijk de Easergy P5

Easergy P5-catalogus
Ontdek alles wat u moet weten over Easergy P5-beschermingsrelais voor middenspanningstoepassingen.

Technische handleiding middenspanning
Ontwerp veilige en energiezuinige middenspanningsproducten volgens IEC-normen.