Waarom aardlekbeveiliging?

Aardlekbeveiliging zorgt dat elektriciteit snel wordt afgeschakeld wanneer een spanningvoerend deel wordt aanraakt. Bijvoorbeeld bij oprollen van een beschadigd verlengsnoer of als er een spijker in een stopcontact wordt gestopt.Tevens geeft aardlekbeveiliging aanvullende bescherming wanneer een smeltpatroon of automaat niet gedegen werkt. En aardlekbeveiliging biedt extra veiligheid wanneer een apparaat intern defect raakt. Kortom, staat veiligheid bij u voorop? Dan is aardlekbeveiliging een must!

Verschillende soorten aardlekbeveiligingen

Vroeger hadden we aardlekbeveiligingen van het type AC, deze reageerden alleen op wisselstroom aardlekstromen. Echter door het toenemende gebruik van elektronische apparaten is dit type sinds 1996 niet meer toegelaten in Nederland. Momenteel zijn aardlekbeveiligingen van het type A ten minste verplicht. Een type A aardlekbeveiliging reageert op wisselstroom aardlekstromen maar ook op pulserende gelijkstromen, veroorzaakt door elektronische apparaten, naar aarde. 

Naast het type A aardlekbeveiliging heeft Schneider Electric het type SI in het assortiment. Het type SI is een verbeterde type A aardlekbeveiliging met daarin gebouwd een filter tegen hoogfrequente storingen veroorzaakt door elektronische apparaten. Hierdoor is het mogelijk om meer elektronische apparaten aan te sluiten. Daarnaast is het type SI goed bestand tegen ongewenst uitschakelen bij blikseminslagen in de buurt. Voor sommige toepassingen is een type B aardlekbeveiliging verplicht zoals bij laadpalen voor elektrische voertuigen. Een type B reageert op wisselstroom-, pulserende gelijkstroom- en continue gelijkstroom aardfouten.

Meer informatie over aardlekbeveiliging, laagspanningscomponenten en spanningsbeveiliging

Aardlekschakelaar of aardlekautomaat?

In woningen wordt doorgaans gebruik gemaakt van aardlekschakelaars met een vermogen van 30mA en daarachter twee tot vier eindgroepen van 16A. Nadeel van deze opstelling is dat bij een aardfout in één van de eindgroepen de aardlekschakelaar tevens alle alle overige groepen uitschakelt.In kantoren zien we dezelfde wijze van gebruik en doorgaans is er veel meer apparatuur aangesloten. De meeste apparatuur heeft standaard een kleine lekstroom naar aarde. Een teveel aan apparatuur veroorzaakt een lekstroom groter dan 30mA en schakelt daarmee automatisch een groot deel installatie af.Om de bedrijfscontinuïteit en veiligheid te borgen is het daarom aan te bevelen te werken met aardlekautomaten of aardlekelementen. In tegenstelling tot aardlekschakelaars krijgt hierbij iedere eindgroep van 16A een individuele aardlekbeveiliging van 30mA. Een fout in één eindgroep leidt tot afschakeling van slechts deze ene groep. Een aardlekautomaat biedt hiermee een groot voordeel voor gebruik in kantoorpanden en kan tevens zinvol zijn voor gebruik binnen de woningbouw.

EcoStruxure Power

Hulp nodig?

Hulp nodig?

Selecteer zelf het juiste product

Selecteer zelf het juiste product

Vind snel en eenvoudig de juiste producten en toebehoren voor uw toepassingen.

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Dien uw aanvraag online in en een expert zal contact met u opnemen.

Verkooppunten

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

Help Center

Help Center

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.